FU-8L
FREEBEAR corporation
Freebear Table/Unit
Freebear Unit
Powered by
CAD모델 선택
{freebear/freebear_table_1/freebear_unit/fu_8l_asmtab.prj},{NB=FU-P8L-200},{CNSORDERNO=FU-P8L-200},{TL=200},{A=58},{B=80},{H=34.6},{FP=100},{FN=P-8L-SL4 (2)},{MHP=-},{C=100},{MH=2-ø5.5},{E=50.0},{F=-},{G=100},{H1=100},{I=20},{J=14.6},{K=68.5},{L1=2-ø5.5},{M=0.5},{XNR1=1.000},{XNR2=2.000},{PPATH=fu_main_ball_steel/fu_8l_asmtpl.prj},{VER=6},{VERX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Model
ⁿ/ₐ
TL
Total Length
[mm]
FP
Pitch of Freebear
[mm]
FN
Freebear (No.)
ⁿ/ₐ
MHP
Mounting hole pitch
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
MH
mounting hole
ⁿ/ₐ
M
Mass
[kg]
FU-C8L-100
FU-C8L-100
100
-
C-8L-SL4 (1)
-
50
2-ø5.5
0.3
FU-C8L-200
FU-C8L-200
200
100
C-8L-SL4 (2)
-
100
2-ø5.5
0.6
FU-C8L-300
FU-C8L-300
300
2 x P100=200
C-8L-SL4 (3)
100
100
4-ø5.5
0.9
FU-C8L-400
FU-C8L-400
400
3 x P100=300
C-8L-SL4 (4)
200
100
4-ø5.5
1.2
FU-C8L-500
FU-C8L-500
500
4 x P100=400
C-8L-SL4 (5)
300
100
4-ø5.5
1.5
FU-C8L-600
FU-C8L-600
600
5 x P100=500
C-8L-SL4 (6)
400
100
4-ø5.5
1.8
FU-C8L-700
FU-C8L-700
700
6 x P100=600
C-8L-SL4 (7)
500
100
4-ø5.5
2.0
FU-C8L-800
FU-C8L-800
800
7 x P100=700
C-8L-SL4 (8)
600
100
4-ø5.5
2.3
FU-C8L-900
FU-C8L-900
900
8 x P100=800
C-8L-SL4 (9)
700
100
4-ø5.5
2.6
FU-C8L-1000
FU-C8L-1000
1000
9 x P100=900
C-8L-SL4 (10)
2 x P400=800
100
6-ø5.5
2.9
FU-C8L-1100
FU-C8L-1100
1100
10 x P100=1000
C-8L-SL4 (11)
2 x P450=900
100
6-ø5.5
3.2
FU-C8L-1200
FU-C8L-1200
1200
11 x P100=1100
C-8L-SL4 (12)
2 x P500=1000
100
6-ø5.5
3.5
FU-C8L-1300
FU-C8L-1300
1300
12 x P100=1200
C-8L-SL4 (13)
2 x P550=1100
100
6-ø5.5
3.8
FU-C8L-1400
FU-C8L-1400
1400
13 x P100=1300
C-8L-SL4 (14)
2 x P600=1200
100
6-ø5.5
4.1
FU-C8L-1500
FU-C8L-1500
1500
14 x P100=1400
C-8L-SL4 (15)
2 x P650=1300
100
6-ø5.5
4.4
FU-C8L-1600
FU-C8L-1600
1600
15 x P100=1500
C-8L-SL4 (16)
2 x P700=1400
100
6-ø5.5
4.7
FU-C8L-1700
FU-C8L-1700
1700
16 x P100=1600
C-8L-SL4 (17)
2 x P750=1500
100
6-ø5.5
5.0
FU-C8L-1800
FU-C8L-1800
1800
17 x P100=1700
C-8L-SL4 (18)
2 x P800=1600
100
6-ø5.5
5.2
FU-P8L-100
FU-P8L-100
100
-
P-8L-SL4 (1)
-
50
2-ø5.5
0.2
FU-P8L-200
FU-P8L-200
200
100
P-8L-SL4 (2)
-
100
2-ø5.5
0.5
FU-P8L-300
FU-P8L-300
300
2 x P100=200
P-8L-SL4 (3)
100
100
4-ø5.5
0.7
FU-P8L-400
FU-P8L-400
400
3 x P100=300
P-8L-SL4 (4)
200
100
4-ø5.5
0.9
FU-P8L-500
FU-P8L-500
500
4 x P100=400
P-8L-SL4 (5)
300
100
4-ø5.5
1.2
FU-P8L-600
FU-P8L-600
600
5 x P100=500
P-8L-SL4 (6)
400
100
4-ø5.5
1.4
FU-P8L-700
FU-P8L-700
700
6 x P100=600
P-8L-SL4 (7)
500
100
4-ø5.5
1.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성