피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FT-80S - Leveling Feet
KUNLONG
Leveling Feet series
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/dt_ft_af/ft_80s.prj},{NB=FT-80S18100},{IN=FT-80S18100},{M=M18},{M01=18},{L=130},{W=24},{H1=100},{WT=610},{CAPACITY=250},{ML=底座/不锈钢(SUS304)、螺杆/不锈钢(SUS304)、胶垫/橡胶},{FH=底座/镜面抛光、螺杆/本色},{YT=半导体设备、医疗设备、机床、售货机、食品加工设备},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用不锈钢铸造一体成型,承重性能好;表面镜面抛光,外观精美;底部有防滑防震橡胶}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
CAPACITY
capacity(kg)/pcs
[kg]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
FT-80S1650
FT-80S1650
M16
78
50
435
200
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
FT-80S16100
FT-80S16100
M16
128
100
530
200
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
FT-80S18100
FT-80S18100
M18
130
100
610
250
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
FT-80S18130
FT-80S18130
M18
160
130
660
250
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
FT-80S20100
FT-80S20100
M20
130
100
620
300
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
FT-80S20130
FT-80S20130
M20
160
130
702
300
SUS304 Base、SUS304 Bolt
Base: Bright Polishing Bo...
Semiconductor equipment,M...
Different screw specifica...
Molding in one stainless ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성