FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-20 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
滾珠螺桿、螺桿支撐座
滾珠螺桿
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/ball_screw_screw_support/ball_screw/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-20-asmtab.prj},{NB=FSBD205-200-20-8-R-47},{TYPE=FSB},{MA=S55C},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=20},{LEAD=5},{DIMLEAD=5},{NTYPE=D},{TD=R},{ND=正向},{AC=C7},{L=200},{LMAX=2000},{P=8},{PMIN=8},{PMAX=12},{F=20},{FMIN=20},{L1=47.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-20/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
螺桿徑
[mm]
ND
螺帽方向
ⁿ/ₐ
AC
精度等級
ⁿ/ₐ
Y
螺桿牙長
[mm]
FSIWD205-200-20-8-R-53
FSIWD205-200-20-8-R-53
FSIW
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
FSID205-200-20-8-R-53
FSID205-200-20-8-R-53
FSI
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
FSBD205-200-20-8-R-47
FSBD205-200-20-8-R-47
FSB
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
FSED2020-250-20-8-R-55
FSED2020-250-20-8-R-55
FSE
S55C
YES
20
正向
C7
163.0
FSCD2020-250-20-8-R-36
FSCD2020-250-20-8-R-36
FSC
S55C
YES
20
正向
C7
163.0
FSUD205-200-20-8-R-47
FSUD205-200-20-8-R-47
FSU
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表