Frames for the Middle Section
Tsubakimoto Chain Co.
Small conveyor chain
Free Flow Chain
accessories_for_double_plus_chain
Powered by
CAD모델 선택
{tsubakimoto/small_conveyor_chain/free_flow_chain/accessories_for_double_plus_chain/frames_for_the_middle_section.prj},{NB=RF2080VRP-R2S},{CNSORDERNO=RF2080VRP-R2S},{X=2},{VER=10},{TYPE=with Steel Rail},{A=-},{B=-},{C=-},{D=-},{E=-},{F=-},{G=-},{H1=-},{H2=-},{I=-},{J=-},{K=-},{L=-},{M=-},{N=-},{O=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
RF2030VRP-R2
RF2030VRP-R2
Aluminum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2030VRP-R2S
RF2030VRP-R2S
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2040VRP-R2
RF2040VRP-R2
Aluminum
63
66
44.5
35.25
18.5
13
34.9
11.4
12
13.5
13.5
8.5
7.5
6.5
10.5
5.0
RF2040VRP-R2S
RF2040VRP-R2S
with Steel Rail
63
66
44.5
35.25
18.5
13
34.9
11.4
12
13.5
13.5
8.5
7.5
6.5
10.5
5.0
RF2050VRP-R2HS
RF2050VRP-R2HS
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2050VRP-R2
RF2050VRP-R2
Aluminum
78
80
55.5
41.75
23.0
15
43.0
14.3
15
16.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2050VRP-R2S
RF2050VRP-R2S
with Steel Rail
78
80
55.5
41.75
23.0
15
43.0
14.3
15
16.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2060VRP-R2
RF2060VRP-R2
Aluminum
95
91
72.5
51.25
23.5
15
50.5
17.2
18
19.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2060VRP-R2S
RF2060VRP-R2S
with Steel Rail
95
91
72.5
51.25
23.5
15
50.5
17.2
18
19.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2080VRP-R2S
RF2080VRP-R2S
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2030VRP-R3
RF2030VRP-R3
Aluminum
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2030VRP-R3S
RF2030VRP-R3S
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2040VRP-R4
RF2040VRP-R4
Aluminum
63
66
44.5
35.25
18.5
13
34.9
11.4
12
13.5
13.5
8.5
7.5
6.5
10.5
5.0
RF2040VRP-R4S
RF2040VRP-R4S
with Steel Rail
63
66
44.5
35.25
18.5
13
34.9
11.4
12
13.5
13.5
8.5
7.5
6.5
10.5
5.0
RF2050VRP-R3HS
RF2050VRP-R3HS
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
RF2050VRP-R4
RF2050VRP-R4
Aluminum
78
80
55.5
41.75
23.0
15
43.0
14.3
15
16.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2050VRP-R4S
RF2050VRP-R4S
with Steel Rail
78
80
55.5
41.75
23.0
15
43.0
14.3
15
16.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2060VRP-R4
RF2060VRP-R4
Aluminum
95
91
72.5
51.25
23.5
15
50.5
17.2
18
19.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2060VRP-R4S
RF2060VRP-R4S
with Steel Rail
95
91
72.5
51.25
23.5
15
50.5
17.2
18
19.5
17.5
10.5
9.0
8.5
13.5
7.5
RF2080VRP-R3S
RF2080VRP-R3S
with Steel Rail
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성