Frame for housing
ODU
Frame
Powered by
CAD모델 선택
{odu/02_rahmen/01_rahmen20fuer20gehaeuse.prj},{NB=631.190.000.600.000},{ARTIKELNUMMER=631.190.000.600.000},{D=18.2},{TYP=Stift},{BAUGROESSE=1},{EINHEITEN=12},{A=51},{B=44},{C=12x2,4=28.8},{CNSELEK_4=S00031},{DEFAULTSORTATTR=113},{AAO677=ODU GmbH & Co.KG},{MANUFACTURER_URL=https://www.odu.de/},{AAQ326=https://www.odu.de/produkte/modulare-steckverbinder/odu-mac-blue-line/},{AAO676=631.190.000.600.000},{TC=50233455},{CTN=85389099},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=Cast iron},{W=0.06938},{DESCRIPTION_LONG=ODU-MAC Blue-Line size 1 housing frame, pin side},{DESCRIPTION_SHORT=Frame},{AAN521=Nickel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTIKELNUMMER
Order number
ⁿ/ₐ
D
Lenght guiding-pin
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAUGROESSE
Size
ⁿ/ₐ
EINHEITEN
Units
ⁿ/ₐ
A
A = Total lenght
ⁿ/ₐ
B
B = Distance fixation-screws
ⁿ/ₐ
C
C = Length of units
ⁿ/ₐ
AAN521
ⁿ/ₐ
630.190.000.600.000
630.190.000.600.000
Socket
1
12
51
44
12x2,4=28.8
Nickel
630.191.000.600.000
630.191.000.600.000
Socket
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
630.192.000.600.000
630.192.000.600.000
Socket
3
26
84.5
77.5
26x3.4=62.4
Nickel
630.193.000.600.000
630.193.000.600.000
Socket
4
37
111
104
37x2.4=88.8
Nickel
631.190.000.600.000
631.190.000.600.000
18.2
Pin
1
12
51
44
12x2,4=28.8
Nickel
631.191.000.600.000
631.191.000.600.000
18.2
Pin
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
631.192.000.600.000
631.192.000.600.000
18.2
Pin
3
26
84.5
77.5
26x3.4=62.4
Nickel
631.193.000.600.000
631.193.000.600.000
18.2
Pin
4
37
111
104
37x2.4=88.8
Nickel
631.191.000.600.001
631.191.000.600.001
18.2
Pin
2
18
64
57
18x2.4=43.2
Nickel
631.193.000.600.001
631.193.000.600.001
18.2
Pin
4
37
111
107
37x2.4=88.8
Nickel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성