FPFNLA, GFPFNLA, SFPFNLA, CFPFNLA - 위치결정핀-대두 플랫 타입-수나사-P치수 ・L치수 ・B치수 ・ML치수 지정 타입-
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fpfnla.prj},{NB=FPFNLA6-P6.50-L0-B4.0-ML6},{MAT=SKS3E},{ST=-},{D=6},{P=6.50},{L=0},{B=4.0},{ML=6},{M=M6},{ALT1=},{ALT2=},{ALT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
FPFNLA3-P3.50-L0-B3.0-ML3
FPFNLA3-P3.50-L0-B3.0-ML3
3
0.5
M3
FPFNLA4-P4.50-L0-B4.0-ML4
FPFNLA4-P4.50-L0-B4.0-ML4
4
1.0
M4
FPFNLA5-P5.50-L0-B4.0-ML5
FPFNLA5-P5.50-L0-B4.0-ML5
5
1.0
M5
FPFNLA6-P6.50-L0-B4.0-ML6
FPFNLA6-P6.50-L0-B4.0-ML6
6
1.0
M6
FPFNLA8-P9.00-L0-B5.0-ML8
FPFNLA8-P9.00-L0-B5.0-ML8
8
1.5
M8
FPFNLA10-P11.00-L0-B6.0-M...
FPFNLA10-P11.00-L0-B6.0-M...
10
2.0
M10
FPFNLA12-P13.00-L0-B6.0-M...
FPFNLA12-P13.00-L0-B6.0-M...
12
2.0
M12
FPFNLA16-P17.00-L0-B7.0-M...
FPFNLA16-P17.00-L0-B7.0-M...
16
3.0
M16
FPFNLA20-P22.00-L0-B10.0-...
FPFNLA20-P22.00-L0-B10.0-...
20
3.0
M20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성