카탈로그: HellermannTyton
생성됨: 28.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
For round holes, with disc, sealed
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Bundling Clips
with arrowhead
Powered by
CAD모델 선택
{hellermann_tyton/11/bundling_clips/arrowhead/bcsft6_5_16_3md_fuer_blechstaerke_1_5_3_0_mm.prj},{NB=155-11601},{IDNR=155-11601},{NO_CU_PER_OU=1},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=20.990},{TAX_N=0.190},{PWID=658},{MANUFACTURE19=BCSFT6.5 16-3MD},{DESCRIPTION14=Halteclip schwarz}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
BLECHDICKEMIN
Panel Thickness min.
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
BLECHDICKEMAX
Panel Thickness max.
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
HOEHEH
Height H
[mm]
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
TELLER
Disc ∅
[mm]
HellermannTyton 155-11601
155-11601
BCSFT6.5 16-3MD
Fixing element black
Polyamide 6.6 High Impact...
Black (BK)
6.3 - 6.7
1.5
55.0
3.0
1
500
14.0
8.0
-40 °C to +105 °C
16.0
HellermannTyton 151-00153
151-00153
TCSFT6.5SCHAMD
Fixing Clip, black
Polyamide 6.6, heat Stabi...
Black (BK)
6.3 - 6.7
0.6
54.0
1.8
1
6000
14.8
6.0
Zellgummidichtung geklebt...
16.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성