Foot Mount
NISSEI Corporation
Made in Japan
Induction gearmotor
GTR MID SERIES(0.1kW to 2.2kW)
High efficiency induction gearmotor for Japan (IE3)
Waterproof gearmotor NEW
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/products_jp/induction_g_m/gtr_midi_01kw_22kw/high_efficiency_i_gm/waterproof_gearmotor_new/g3_series_new/g3_ie3_water_new_asmtab.prj},{NB=G3L40N160-WD08TENEV4},{OS=40},{KEY=40},{KEY1=0},{GHL=202.0},{MFC=278.0},{TL=480.0},{VT=415/440/480 50/50/60(V/Hz)},{INFO=Infotext},{MCT=0.75kW},{B=Outdoor,400V with Brake},{TBT=With terminal box},{INFO1=Infotext},{CNSORDERNO=G3L40N160-WD08TENEV4},{MS=IE3},{MT=Waterproof NEW},{TYPE=Foot},{GH=GL40},{SPC=SP040E3},{MR=-},{M=MD-PE075},{FC=MD-PE075BW},{TI=MD_E-BOX},{PPATH=../../../../../../new_assemblys/new_g3/g3_new_asmtpl.prj},{SERIES=THREE PHASE INDUCTION MOTOR},{TYP=PARALLEL SHAFT TYPE/LEG MOUNT},{MOS=STEEL (S43C)},{CM=TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED},{RA=S1 CONT.},{TC=F},{IPR=IP65},{CUR=1.50/1.50/1.35 A},{RS=1440/1450/1750 r/min},{CS=UL/CE/CCC},{MODEL=075-V4},{PTB=},{SPSF=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
VT
Voltage
ⁿ/ₐ
MCT
Motor capacity
ⁿ/ₐ
B
Brake
ⁿ/ₐ
RT
Ratio
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
ⁿ/ₐ
TBT
Terminal box
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
G3L28N5-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TNNEN
G3L28N5-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TNNEV2
G3L28N5-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TWNEN
G3L28N5-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TWNEV4
G3L28N5-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TKNEN
G3L28N5-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TKNEV2
G3L28N5-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28N5-WD08TKNEV4
G3L28S5-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TNNEN
G3L28S5-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TNNEV2
G3L28S5-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TWNEN
G3L28S5-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TWNEV4
G3L28S5-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TKNEN
G3L28S5-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TKNEV2
G3L28S5-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/5
28
E-BOX
G3L28S5-WD08TKNEV4
G3L28N10-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TNNEN
G3L28N10-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TNNEV2
G3L28N10-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TWNEN
G3L28N10-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TWNEV4
G3L28N10-WD08TKNEN
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TKNEN
G3L28N10-WD08TKNEV2
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,200V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TKNEV2
G3L28N10-WD08TKNEV4
220/380 60/60(V/Hz)
0.75kW
Outdoor,400V with Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28N10-WD08TKNEV4
G3L28S10-WD08TNNEN
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28S10-WD08TNNEN
G3L28S10-WD08TNNEV2
200/200/220 50/60/60(V/H...
0.75kW
Waterproof,200V with Brak...
1/10
28
E-BOX
G3L28S10-WD08TNNEV2
G3L28S10-WD08TWNEN
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,w/o Brake
1/10
28
E-BOX
G3L28S10-WD08TWNEN
G3L28S10-WD08TWNEV4
380/400/400/440 50/50/60...
0.75kW
Waterproof,400V with Brak...
1/10
28
E-BOX
G3L28S10-WD08TWNEV4
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성