FN 3547 - GESIPA G-Bulb Blindniete Flachrundkopf Stahl/Stahl
SFS Group Schweiz AG
14 Gesipa Blindniettechnik
Blindniete
G-Bulb MEGA GRIP®
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/blindniettechnik/blindniete/g_bulb_mega_grip/gesipa_fn_3547.prj},{NB=SFS FN 3547 455026 G-Bulb Blindniet Flachrundkopf Stahl/Stahl 6.4x13 KL 2-4.5},{IDNR=},{ARTNR=455026},{NAME=6,4x13 (6813014) KL 2-4,5},{MAT=Niet: Stahl verzinkt, Dorn: Stahl verzinkt},{ONR=6813014},{D1=6.4},{L=13},{KL=2-4.5},{D2=13.0},{DM=4.25},{K=2.5},{SCHK=8500},{ZK=8000},{VERP=250},{PR=30.50},{PR2000=22.90},{CNSAVOID=0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
ONR
Orig.-Nr.
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
KL
Clamping length
[mm]
D2
Diameter
[mm]
DM
Diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
VERP
Verpackung (Mengeneinheit 1Pack)
ⁿ/ₐ
SFS FN 3547 455023 G-Bulb...
455023
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812037
4.8
10
1.5-3.5
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455024 G-Bulb...
455024
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812045
4.8
13
3.5-6
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455025 G-Bulb...
455025
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6812064
4.8
15
6-8
9.5
3.20
1.3
500
SFS FN 3547 455026 G-Bulb...
455026
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813014
6.4
13
2-4.5
13.0
4.25
2.5
250
SFS FN 3547 455027 G-Bulb...
455027
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813027
6.4
17
4.5-7
13.0
4.25
2.5
250
SFS FN 3547 455028 G-Bulb...
455028
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813048
6.4
20
7-10.5
13.0
4.25
2.5
200
SFS FN 3547 540497 G-Bulb...
540497
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813052
6.4
23
10.5-13
13.0
4.25
2.5
150
SFS FN 3547 540498 G-Bulb...
540498
Niet: Stahl verzinkt, Dor...
6813064
6.4
25
13-15.5
13.0
4.25
2.5
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表