目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
FKH-Series
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Cable holder
for screw fixing
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/cable_holder/screw_fixing/fkh_serie.prj},{NB=151-16300(1)},{IDNR=151-16300},{NO_CU_PER_OU=100},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=100},{QUANTITY_IN38=100.000},{PRICE_EUR_N=90.300},{TAX_N=0.190},{VERS=10.000},{PWID=592},{MANUFACTURE19=FKH30},{DESCRIPTION14=Flachbandkabelhalter schwarz},{DESCRIPTION15=Flachbandkabelhalter zum Befestigen und Führen von Flachkabeln. In vier verschiedenen Größen lieferbar. Wahlweise Befestigung mit Klebeband oder M3-Schrauben. Praktischer Clip-Verschluss. Halter lässt sich schnell und einfach öffnen und wieder schließen. Kein Beschädigen des Kabels durch abgerundetete Kanten und flexiblen Flügelverschluss.},{EAN=4031026208749},{ID_MANUFACT17=151-16300},{MANUFACTURE18=HellermannTyton},{VERSION=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
Identification
ⁿ/ₐ
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION14
Short Description
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
[mm]
LAENGEL
Length L
[mm]
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
ⁿ/ₐ
BREITEW
Width (W)
[mm]
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
BREITEW2
Width (W2)
[mm]
HellermannTyton 151-16250
151-16250
FKH25
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
3.1
31.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
HellermannTyton 151-16300
151-16300
FKH30
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
3.1
35.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
HellermannTyton 151-16500
151-16500
FKH50
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
3.1
56.5
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
HellermannTyton 151-16800
151-16800
FKH80
flat ribbon cables clip, ...
Polyamide 6.6 high impact...
Black (BK)
3.1
86.0
100
100
25.0
-40 °C to +80 °C, (+105 °...
22.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表