FJPWA,MFPWA,FKPWA,FJPDWA,MFPDWA,FKPDWA,FJPWFA,MFPWFA,FKPWFA,FJPDWFA,MFPDWFA,FKPDWFA,FJPWQ,MFPWQ,FKPWQ,FJPDWQ,MFPDWQ,FKPDWQ - Locating Pin Plastic, Large Head Tip Shape Selection - Screw - P, L, B Configurable
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/fjpwa.prj},{NB=FJPWA5-P5.50-L3-B2.0},{D=5},{SHP=},{MAT=FJP},{HSS=A},{P=5.50},{L=3},{B=2.0},{C1=1.0},{C2=0.8},{MM=3},{M=M5},{PITCH=0.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C1
Tip Shape Flat
[mm]
C2
D Dimension
[mm]
MM
m
[mm]
M
M (Coarse)
ⁿ/ₐ
W
(W)
[mm]
FJPWA3-P3.50-L2-B2.0
FJPWA3-P3.50-L2-B2.0
3
0.5
0.5
2
M3
0.0
FJPWA4-P4.50-L2-B2.0
FJPWA4-P4.50-L2-B2.0
4
1.0
0.5
3
M4
0.0
FJPWA5-P5.50-L3-B2.0
FJPWA5-P5.50-L3-B2.0
5
1.0
0.8
3
M5
0.0
FJPWA6-P6.50-L3-B2.0
FJPWA6-P6.50-L3-B2.0
6
1.0
1.0
3
M6
0.0
FJPWA8-P9.00-L5-B2.0
FJPWA8-P9.00-L5-B2.0
8
1.5
1.5
4
M8
0.0
FJPWA10-P11.00-L5-B3.0
FJPWA10-P11.00-L5-B3.0
10
2.0
1.5
4
M10
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성