Fig. 7987 - Overflow and drain with lever
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7987.prj},{NB=188594(4001)},{ARTNR=188594},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{VERS=5},{S=400},{D=223},{T3=250},{A=450},{B=a-118},{C=150},{CSTEP=450},{H1PDF=2.8},{H1STEP=3.0},{HSTEP=2.0},{HPDF=1.0},{H1=Freely configurable},{H=Freely configurable},{W=85},{PN=10},{A1=120.000},{H2=227.000},{H3=-0.010},{L=515.038},{L1=205.000},{D1=420.000},{RUBBER=90.000},{AX=65.000},{MOVE=MIN},{R=123.500},{ROT=MIN},{RPIPE=103.000},{XPIPE=274.000},{ROT1=3.01234},{X=701.000},{Y=53.913}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
S
[mm]
D
Ø
[mm]
T3
[mm]
A
a( max)
[mm]
B
b( max)
[mm]
C
[mm]
H1
h
[m]
H
[m]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 7987 65 188590
188590
65
With outlet
Epoxy coating
250
88
110
450
a-138
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
30
10
843812
Fig. 7987 100 188591
188591
100
With outlet
Epoxy coating
275
108
143
450
a-136
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
35
10
843.812
Fig. 7987 125 188592
188592
125
With outlet
Epoxy coating
300
138
170
450
a-133
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
49
10
843.813
Fig. 7987 150 188593
188593
150
With outlet
Epoxy coating
350
158
200
450
a-128
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
61
10
843.814
Fig. 7987 200 188594
188594
200
With outlet
Epoxy coating
400
223
250
450
a-118
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
85
10
843.815
Fig. 7987 65 188600
188600
65
Without outlet
Epoxy coating
250
88
110
450
a-138
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
30
10
843812
Fig. 7987 100 188601
188601
100
Without outlet
Epoxy coating
275
108
143
450
a-136
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
35
10
843.812
Fig. 7987 125 188602
188602
125
Without outlet
Epoxy coating
300
138
170
450
a-133
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
49
10
843.813
Fig. 7987 150 188603
188603
150
Without outlet
Epoxy coating
350
158
200
450
a-128
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
61
10
843.814
Fig. 7987 200 188604
188604
200
Without outlet
Epoxy coating
400
223
250
450
a-118
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
85
10
843.815
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성