Fig. 7986 - Overflow and drain with lever
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7986.prj},{NB=188574(4001)},{ARTNR=188574},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{D=223},{T2=325},{A=450},{B=a-118},{C=150},{H1PDF=2.8},{HPDF=1.0},{H=Freely configurable},{H1=Freely configurable},{W=71},{PN=10},{X=5},{HX=1},{AUTO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
D
Ø
[mm]
T2
[mm]
A
a(max)
[mm]
B
b(max)
[mm]
C
[mm]
H
[m]
H1
h
[m]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 7986 70 188570
188570
70
With outlet
Epoxy coating
88
275
450
a-138
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
29
10
0.000
Fig. 7986 100 188571
188571
100
With outlet
Epoxy coating
108
275
450
a-136
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
32
10
843.612
Fig. 7986 125 188572
188572
125
With outlet
Epoxy coating
138
275
450
a-133
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
45
10
843.613
Fig. 7986 150 188573
188573
150
With outlet
Epoxy coating
158
325
450
a-128
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
56
10
843.614
Fig. 7986 200 188574
188574
200
With outlet
Epoxy coating
223
325
450
a-118
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
71
10
843.615
Fig. 7986 70 188580
188580
70
Without outlet
Epoxy coating
88
275
450
a-138
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
29
10
0.000
Fig. 7986 100 188581
188581
100
Without outlet
Epoxy coating
108
275
450
a-136
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
32
10
843.612
Fig. 7986 125 188582
188582
125
Without outlet
Epoxy coating
138
275
450
a-133
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
45
10
843.613
Fig. 7986 150 188583
188583
150
Without outlet
Epoxy coating
158
325
450
a-128
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
56
10
843.614
Fig. 7986 200 188584
188584
200
Without outlet
Epoxy coating
223
325
450
a-118
150
Freely conFig. able
Freely conFig. able
71
10
843.615
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성