Fig. 7982 - Overflow and drain with handle
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Reservoir valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/reservoirarmaturen/7982.prj},{NB=188503(4001)},{ARTNR=188503},{LODLEVEL=400},{DN=200},{AUS=mit Auslauf},{BES=Epoxy coating},{F=340},{T1=300},{A=450},{C=150},{H=1.0},{W=71},{PN=10},{X=4},{HX=1},{AUTO=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Art-Nr.
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
F
Ø
[mm]
T1
[mm]
A
a(max)
[mm]
C
[mm]
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 7982 100 188500
188500
100
With outlet
Epoxy coating
220
250
450
150
27
10
843.312
Fig. 7982 125 188501
188501
125
With outlet
Epoxy coating
250
250
450
150
40
10
843.313
Fig. 7982 150 188502
188502
150
With outlet
Epoxy coating
285
300
450
150
51
10
843.314
Fig. 7982 200 188503
188503
200
With outlet
Epoxy coating
340
300
450
150
71
10
843.315
Fig. 7982 100 188505
188505
100
Without outlet
Epoxy coating
220
250
450
150
27
10
843.312
Fig. 7982 125 188506
188506
125
Without outlet
Epoxy coating
250
250
450
150
40
10
843.313
Fig. 7982 150 188507
188507
150
Without outlet
Epoxy coating
285
300
450
150
51
10
843.314
Fig. 7982 200 188508
188508
200
Without outlet
Epoxy coating
340
300
450
150
71
10
843.315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성