피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Fig. 5495 EPOXY - UNI 4 PN 10/16
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
UNI
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/uni/5495_asmtab.prj},{NB=185214(400)},{ARTNR=185214},{LODLEVEL=400},{DN1=100},{DN3=100},{DN2=100},{DN4=100},{PN=16},{L=912},{L1=532},{L2=618},{H=432},{H1=266},{H2=309},{W=107},{NPK=827.312},{PPATH=../../valve_tapping_fittings/parts/5495/5495_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
DN1
Nominal diameter
[mm]
DN3
Nominal diameter
[mm]
DN2
Nominal diameter
[mm]
DN4
Nominal diameter
[mm]
PN
[bar]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
H
Height
[mm]
H1
Height
[mm]
H2
Height
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK
CPN
ⁿ/ₐ
Fig. 5495 EPOXY 185213
185213
80
80
80
80
16
864
508
598
418
254
299
89
827.311
Fig. 5495 EPOXY 185214
185214
100
100
100
100
16
912
532
618
432
266
309
107
827.312
Fig. 5495 EPOXY 185215
185215
125
125
125
125
16
912
566
660
456
283
330
136
827.313
Fig. 5495 EPOXY 185216
185216
150
150
150
150
16
982
616
724
491
308
362
182
827.314
Fig. 5495 EPOXY 185217
185217
200
200
200
200
16
1090
700
814
545
350
407
302
827.315
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성