Fig. 5212 Gas - Fully protected slide gate valve
vonRoll hydro
VALVES AND FITTINGS
Slide gate valves
Powered by
CAD모델 선택
{vonroll/valves_fittings/slide_gate_valves/5212_gas.prj},{NB=177835(400)},{ARTNR=177835},{LODLEVEL=400},{BES=Epoxy coating},{DN=125},{F=250},{L=325},{H=363.5},{AXB=160x225},{SP=19},{PG=3},{W=30.5},{PN=16},{AX=160},{D1=505.000},{D2=379.500},{FL=156.700},{RR=92.838}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ARTNR
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
BES
Coating
ⁿ/ₐ
DN
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
F
Ø Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
AXB
ØA / AxB
[mm]
SP
DIN-Nr.
ⁿ/ₐ
PG
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
PN
[bar]
Fig. 5212 40 177830
177830
Epoxy coating
40
150
240
202.0
90
14
3
8.5
16
Fig. 5212 50 177831
177831
Epoxy coating
50
165
250
210.5
90
14
3
9.5
16
Fig. 5212 65 177832
177832
Epoxy coating
65
185
270
278.0
122x144
17
3
15.0
16
Fig. 5212 80 177833
177833
Epoxy coating
80
200
280
297.0
135x164
17
3
19.0
16
Fig. 5212 100 177834
177834
Epoxy coating
100
220
300
328.0
146x186
19
3
23.5
16
Fig. 5212 125 177835
177835
Epoxy coating
125
250
325
363.5
160x225
19
3
30.5
16
Fig. 5212 150 177836
177836
Epoxy coating
150
285
350
411.5
180x275
19
3
38.5
16
Fig. 5212 200 177837
177837
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
24
3
66.5
16
Fig. 5212 250 177838
177838
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
27
3
112.0
16
Fig. 5212 300 177839
177839
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
3
157.0
16
Fig. 5212 200 177840
177840
Epoxy coating
200
340
400
529.5
194x330
27
3
66.5
10
Fig. 5212 250 177841
177841
Epoxy coating
250
400
450
626.0
235x412
24
3
112.0
10
Fig. 5212 300 177842
177842
Epoxy coating
300
455
500
698.0
260x480
27
3
157.0
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성