FEAML-D0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAML-D0-S - Leveling Adjuster with External Hexagon at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feaml_d0_s/feaml_d0_s_asmtab.prj},{NB=FEAML-50-M8-40-D0-S},{CN=FEAML-50-M8-40-D0-S},{D=50},{M=M8},{H=11},{H1=2.5},{D1=6.6},{R=15},{C=45},{F=60},{SW1=17},{SW2=-},{L1=-},{LM=40},{H2=0.0},{TYPE=D0},{TYPE2=S},{PPATH=parts/feaml_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
D
Diameter D
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
PITCH
Thread pitch
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
D1
Diameter d
[mm]
R
Diameter r
[mm]
C
Dimension C
[mm]
F
Dimension F
[mm]
SW1
Dimension SW1
[mm]
SW2
Dimension SW2
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
LM
Length of thread
[mm]
FEAML-50-M8-40-D0-S
FEAML-50-M8-40-D0-S
50
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
40
FEAML-50-M8-50-D0-S
FEAML-50-M8-50-D0-S
50
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
50
FEAML-50-M8-63-D0-S
FEAML-50-M8-63-D0-S
50
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
63
FEAML-50-M10-50-D0-S
FEAML-50-M10-50-D0-S
50
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
50
FEAML-50-M10-60-D0-S
FEAML-50-M10-60-D0-S
50
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
60
FEAML-50-M10-80-D0-S
FEAML-50-M10-80-D0-S
50
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
80
FEAML-50-M10-100-D0-S
FEAML-50-M10-100-D0-S
50
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
100
FEAML-50-M12-60-D0-S
FEAML-50-M12-60-D0-S
50
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
60
FEAML-50-M12-80-D0-S
FEAML-50-M12-80-D0-S
50
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
80
FEAML-50-M12-100-D0-S
FEAML-50-M12-100-D0-S
50
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
100
FEAML-50-M12-125-D0-S
FEAML-50-M12-125-D0-S
50
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
45
60
17
-
-
125
FEAML-60-M8-40-D0-S
FEAML-60-M8-40-D0-S
60
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
40
FEAML-60-M8-50-D0-S
FEAML-60-M8-50-D0-S
60
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
50
FEAML-60-M8-63-D0-S
FEAML-60-M8-63-D0-S
60
M8
1.25
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
63
FEAML-60-M10-50-D0-S
FEAML-60-M10-50-D0-S
60
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
50
FEAML-60-M10-60-D0-S
FEAML-60-M10-60-D0-S
60
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
60
FEAML-60-M10-80-D0-S
FEAML-60-M10-80-D0-S
60
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
80
FEAML-60-M10-100-D0-S
FEAML-60-M10-100-D0-S
60
M10
1.5
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
100
FEAML-60-M12-60-D0-S
FEAML-60-M12-60-D0-S
60
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
60
FEAML-60-M12-80-D0-S
FEAML-60-M12-80-D0-S
60
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
80
FEAML-60-M12-100-D0-S
FEAML-60-M12-100-D0-S
60
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
100
FEAML-60-M12-125-D0-S
FEAML-60-M12-125-D0-S
60
M12
1.75
11
2.5
6.6
15
50
75
17
-
-
125
FEAML-80-M8-40-D0-S
FEAML-80-M8-40-D0-S
80
M8
1.25
12
3.0
8.5
15
70
85
17
-
-
40
FEAML-80-M8-50-D0-S
FEAML-80-M8-50-D0-S
80
M8
1.25
12
3.0
8.5
15
70
85
17
-
-
50
FEAML-80-M8-63-D0-S
FEAML-80-M8-63-D0-S
80
M8
1.25
12
3.0
8.5
15
70
85
17
-
-
63
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성