FDO241 S54310-F19-A1
Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio
brandschutzen
brandschutzsysteme
sinteso
Automatic fire detectors
S-LINE detectors with ASAtechnology
FDO241
Powered by
CAD모델 선택
{siemens_bt_eu/brandschutzen/brandschutzsysteme/sinteso/automatischebrandmelder/slinemeldermitasatechnology/fdo241/fdo241_s54310_f19_a1.prj},{NB=FDO241 Smoke detector(0)},{SA810ID03=S54310-F19-A1},{SA71015ID04=100.00},{SA71015ID05=100.00},{SA71015ID06=46.00},{SA71015ID07=0.100},{SA700ID05=-25},{SA700ID06=70},{SA700ID15=MIN},{SA700ID16=95.00},{SA700ID18=MIN},{SA010ID04=Siemens Building Technologies EUROPEAN Portfolio},{SA700ID04=FDO241 Smoke detector},{SA110ID05=FDO241},{PREVIEW=../../_pool_/2b/96/58759.png},{BUSPROTOKOLL=FDnet},{SA100ID04=Raumautomation},{SA300ID03=Aufputz},{SA700ID19=IP43},{SA700ID07=-30},{SA400ID03=},{LINK=http://www.siemens.com/btproduct?S54310-F19-A1},{SA810ID04=S54310-F19-A1},{SA810ID06=},{LODLEVEL=0},{ACCESSORY_1=-1},{ACCESSORY_2=-1},{ACCESSORY_3=-1},{ACCESSORY_4=-1},{ACCESSORY_5=-1},{ACCESSORY_6=-1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
SA010ID04
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
SA110ID05
Product type (ASN)
ⁿ/ₐ
SA100ID04
Product indentification
ⁿ/ₐ
SA71015ID04
Length
[mm]
SA71015ID05
Width
[mm]
SA71015ID06
Height
[mm]
SA71015ID07
mass (net)
[kg]
SA300ID03
Mounting types of the sensors
ⁿ/ₐ
SA700ID05
Min. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID06
Max. ambient temperature (in operation)
[°C]
SA700ID07
Condensation permissible
[°C]
SA400ID03
Housing material
ⁿ/ₐ
SA810ID03
Order number
ⁿ/ₐ
SA810ID04
Datanorm number
ⁿ/ₐ
SA810ID06
GTIN number
ⁿ/ₐ
SA810ID10
Description text
ⁿ/ₐ
SA810ID14
Quantity unit
ⁿ/ₐ
SA810ID15
Quantity per packaging unit
ⁿ/ₐ
SA810ID16
Name of the packaging unit
ⁿ/ₐ
SA010ID12
Status of the manufacturer's catalog
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSC
ETIM classcode
ⁿ/ₐ
ETIMCLASSN
ETIM classname
ⁿ/ₐ
IFCEXPORT
IfcExportAs
ⁿ/ₐ
OMNICLASSNU
OmniClass number
ⁿ/ₐ
OMNICLASS
OmniClass title
ⁿ/ₐ
UNICLASSC
Uniclass code
ⁿ/ₐ
INFO
Information about the export to the accessory combination
ⁿ/ₐ
S54310-F19-A1
Siemens Building Technolo...
FDO241
Room automation
100.00
100.00
46.00
0.100
surface mount
-25
70
-30
S54310-F19-A1
S54310-F19-A1
FDO241 Smoke detector
PCE
1
NMP
20221202
EC001763
Fire detector
IfcSensor.SMOKESENSOR
23-29 29 13 11
Smoke Detectors
Pr_75_75_30_82
When selecting accessory ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
Characteristics Graph
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성