FDI-FDU-16、20 - 轉造滾珠螺桿(長形雙切邊法蘭)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
滾珠螺桿、螺桿支撐座
滾珠螺桿
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/ball_screw_screw_support/ball_screw/fdi-fdu_asmtab.prj},{NB=FDI205-200-20-8-R},{TYPE=FDI},{MA=S55C},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=20},{LEAD=5},{DIMLEAD=5},{TD=R},{ND=正向},{AC=C7},{L=200},{P=8},{PMIN=8},{PMAX=12},{F=20},{FMIN=20},{D1=34.0},{L1=92.0},{A=57.0},{T=12.0},{W=45.0},{H=40.0},{X=5.5},{Y1=9.5},{Z=5.5},{QM=6.0},{QL=5.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DIM1=15.0},{DIM2=55.0},{DIM3=15.0},{DIM4=12.0},{DIM5=10.15},{DIM6=1.15},{DIM7=15.00},{DIM8=14.30},{PPATH=fdi-fdu/fdi-fdu_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
螺桿徑
[mm]
ND
螺帽方向
ⁿ/ₐ
AC
精度等級
ⁿ/ₐ
Y
螺桿牙長
[mm]
L1
[mm]
FDI165-200-15-6-R
FDI165-200-15-6-R
FDI
S55C
YES
16
正向
C7
133.0
80.0
FDI205-200-20-8-R
FDI205-200-20-8-R
FDI
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
92.0
FDU165-200-15-6-R
FDU165-200-15-6-R
FDU
S55C
YES
16
正向
C7
118.0
80.0
FDU205-200-20-8-R
FDU205-200-20-8-R
FDU
S55C
YES
20
正向
C7
113.0
92.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表