피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FCJUMA,FCJUMAS,FCJUNF,FCJUNFS,FCJUMB,FCJUMC,FCJUMCS - air cylinder/related accessories floating junction Flange mounting type External thread compact
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/fcjuma-2032_asmtab.prj},{NB=FCJUNF10},{CODE=FCJUNF},{TYPE=lian jie jian},{MAT=S45C},{FAHRD=45~55HRC},{LHRD=ju bu45~50HRC},{SUR=nigrescence},{M=10},{A=40},{D1=23},{D2=17},{TT=5.0},{F=11},{PCD=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{H1=5.0},{E=25},{PICTH=1.50},{MPIC=10×1.5},{F1=18},{L=15},{D=16},{H=22},{T=5.0},{W=13},{L1=4},{SR=60},{U=0.5},{PPATH=fcjuma-2032/fcjuma-2032_asmtpl.prj},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221468.html}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
FAHRD
The flange hardness
ⁿ/ₐ
LHRD
Hardness of connector
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
M
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
MPIC
M×picth
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
Allowable eccentricity
ⁿ/ₐ
FCJUMA5
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5×0.8
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMA6
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
6
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
6×1.0
13
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMA8
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
8
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
8×1.25
15
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMA10
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
10
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
10×1.5
18
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMA12
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
12
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
12×1.75
22
16
22
30
5.5
19
4
100
1.0
FCJUMA16
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
16
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
16×2.0
30
20
28
36
8.0
21
4
100
1.5
FCJUMA20
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
20
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
20×2.5
32
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUMA22
FCJUMA
Component standard class
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
22
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
22×2.5
35
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUMB5
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5×0.8
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMB6
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
6
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
6×1.0
13
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMB8
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
8
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
8×1.25
15
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMB10
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
10
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
10×1.5
18
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMB12
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
12
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
12×1.75
22
16
22
30
5.5
19
4
100
1.0
FCJUMB16
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
16
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
16×2.0
30
20
28
36
8.0
21
4
100
1.5
FCJUMB20
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
20
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
20×2.5
32
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUMB22
FCJUMB
Component separation
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
22
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
22×2.5
35
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUMC5
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5×0.8
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMC6
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
6
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
6×1.0
13
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
FCJUMC8
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
8
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
8×1.25
15
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMC10
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
10
40
23
17
5.0
11
30
4.5
8.0
5.0
25
10×1.5
18
15
16
22
5.0
13
4
60
0.5
FCJUMC12
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
12
52
32
24
5.5
12
40
6.0
9.5
5.5
34
12×1.75
22
16
22
30
5.5
19
4
100
1.0
FCJUMC16
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
16
62
39
31
8.0
16
48
7.0
11.0
6.0
41
16×2.0
30
20
28
36
8.0
21
4
100
1.5
FCJUMC20
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
20
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
20×2.5
32
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUMC22
FCJUMC
Component two plane
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
22
74
46
36
10.0
20
58
10.0
14.0
8.0
48
22×2.5
35
25
32
42
10.0
26
5
200
2.0
FCJUNF5
FCJUNF
Connecting piece single p...
S45C
45~55HRC
local 45~50hrc Surface hi...
nigrescence
5
34
17
13
5.0
11
24
4.5
8.0
5.0
22
5×0.8
10
14
12
16
5.0
10
3
50
0.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AGN Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
D-M-E
16.04.2024
DHR 76 Sprue bushings 2° - DME - Euro-Standard Material 1.2826 ca 54 HRC
D-M-E
16.04.2024
2340.5 H - Sprue bushes 1°, with radius 15.5
Kern
26.02.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성