FCJCR,FCJCC,FCJMCR,FCJMCC - 气缸/相关配件-浮动接头-一体型 超短-法兰安装型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/fcjcr-2037.prj},{NB=FCJCC16-1.5},{CODE=FCJCC},{TYPE=jianyixingneiluowen},{MAT=S45C},{SUR=nigrescence},{HRD=40~45HRC},{SMAT=spring steels},{MPIC=16-1.5},{M=16},{PIC=1.50},{LL=30.0},{T=0.0},{W=22},{L1=9},{A=70},{L=35},{F=24.5},{X1=2.25},{X2=1.50},{X3=2.75},{X4=5.25},{X5=5.50},{X6=1.5},{X7=3.0},{X8=3},{X9=5.25},{X10=7.25},{X11=10.5},{PCD=53.6},{DD=9},{D1=9},{DD1=14.0},{DDD1=6},{DDX=12.50},{DDY=4.30},{LM=5.75},{MC=27},{SC=24.0},{H=8.0},{E=40},{G=53.6},{U=1.0},{ADU=5},{ST=1.50},{KGF=~650(6374)},{GG1=553},{GG2=372},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221507.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
表面硬度
ⁿ/ₐ
SMAT
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MPIC
M-螺距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
U
容许偏心度
ⁿ/ₐ
ADU
容许偏角度
[°]
ST
参考值
[mm]
KGF
使用负载
[kgf(N)]
WEI
参考重量(g)
ⁿ/ₐ
FCJCR5-0.8
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
5-0.8
12.5
0.0
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
106
FCJCR6-1.0
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
6-1.0
12.5
0.0
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
105
FCJCR8-1.25
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
8-1.25
16.0
0.0
10
5
50
20
13.0
36.6
7
11.0
6.0
26
36.6
0.5
5
0.95
~80(784.5)
166
FCJCR10-1.25
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
10-1.25
20.0
0.0
12
6
52
25
17.0
38.6
7
11.0
6.0
28
38.6
0.5
5
1.10
~80(784.5)
236
FCJCR12-1.25
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
12-1.25
23.0
0.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
~440(4315)
411
FCJCR14-1.5
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
14-1.5
23.0
0.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
~440(4315)
402
FCJCR16-1.5
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
16-1.5
30.0
0.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
~650(6374)
553
FCJCR18-1.5
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
18-1.5
30.0
0.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
~650(6374)
538
FCJCR20-1.5
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
20-1.5
38.0
0.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
~900(8826)
1078
FCJCR22-1.5
FCJCR
圆型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
22-1.5
38.0
0.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
~900(8826)
1058
FCJCC5-0.8
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
5-0.8
12.5
0.0
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
69
FCJCC6-1.0
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
6-1.0
12.5
0.0
7
4
44
16
10.5
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
0.5
4
0.65
~20(196.1)
68
FCJCC8-1.25
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
8-1.25
16.0
0.0
10
5
50
20
13.0
36.6
7
11.0
6.0
26
36.6
0.5
5
0.95
~80(784.5)
109
FCJCC10-1.25
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
10-1.25
20.0
0.0
12
6
52
25
17.0
38.6
7
11.0
6.0
28
38.6
0.5
5
1.10
~80(784.5)
157
FCJCC12-1.25
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
12-1.25
23.0
0.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
~440(4315)
274
FCJCC14-1.5
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
14-1.5
23.0
0.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9
14.0
8.0
36
49.6
1.0
5
1.40
~440(4315)
269
FCJCC16-1.5
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
16-1.5
30.0
0.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
~650(6374)
372
FCJCC18-1.5
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
18-1.5
30.0
0.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9
14.0
8.0
40
53.6
1.0
5
1.50
~650(6374)
363
FCJCC20-1.5
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
20-1.5
38.0
0.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
~900(8826)
735
FCJCC22-1.5
FCJCC
简易型内螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
22-1.5
38.0
0.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12
18.0
10.0
51
68.1
1.5
5
1.90
~900(8826)
715
FCJMCR5-0.8
FCJMCR
圆型外螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
5-0.8
12.5
10.5
7
4
44
16
10.0
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
32.1
4
0.65
~20(196.1)
67
FCJMCR6-1.0
FCJMCR
圆型外螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
6-1.0
12.5
10.5
7
4
44
16
12.0
32.1
6
9.5
5.5
23
32.1
32.1
4
0.65
~20(196.1)
69
FCJMCR8-1.25
FCJMCR
圆型外螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
8-1.25
16.0
13.0
10
5
50
20
15.0
36.6
7
11.0
6.0
26
36.6
36.6
5
0.95
~80(784.5)
113
FCJMCR10-1.5
FCJMCR
圆型外螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
10-1.5
20.0
17.0
12
6
52
25
15.0
38.6
7
11.0
6.0
28
38.6
38.6
5
1.10
~80(784.5)
163
FCJMCR12-1.75
FCJMCR
圆型外螺纹
S45C
发黑
40~45HRC
弹簧钢
12-1.75
23.0
19.5
17
7
66
28
18.0
49.6
9
14.0
8.0
36
49.6
49.6
5
1.40
~440(4315)
298
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
FCUAN - 歧管块-液压/气压用歧管块-横向通孔-L字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FCJCF,FCJCFM,FCJCFS,FCJCFT,FCPFJ,FCPFJM,FCPFJS - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型_ 方法兰薄型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
FCJY,FCJMY,FCJMYN,FCJY-H - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型_滑动型
仕瑞达3D电子目录
19.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表