您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FCJCF,FCJCFM,FCJCFS,FCJCFT,FCPFJ,FCPFJM,FCPFJS - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型 方法兰薄型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
43-气缸-相关配件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t985/fcjcf-2035-1_asmtab.prj},{NB=FCJCFM18},{CODE=FCJCFM},{TYPE=Method blue component},{FMAT=S45C},{FSUR=Electroless nickel plating},{QMAT=S45C},{QHRD=28~33HRC},{QSUR=Electroless nickel plating},{M=18},{MPIC=18×1.5},{PICTH=1.500},{L=30},{D=30},{D2=26},{H=38},{T=9.0},{W=33},{A=75},{G=55},{B=38},{G1=20},{W1=34.5},{D1=31.5},{TT=9.0},{F=18},{DD=10.0},{DD1=14.0},{H1=8},{C=3},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221500.html},{PPATH=fcjcf-2035-1/fcjcf-2035-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
FMAT
法兰材质
ⁿ/ₐ
FSUR
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
QMAT
气缸连接件材质
ⁿ/ₐ
QHRD
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
QSUR
气缸连接件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MPIC
M×螺距
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
A
法兰A
[mm]
G
[mm]
B
[mm]
G1
[mm]
W1
[mm]
D1
[mm]
TT
t
[mm]
F
f
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
FCJCF6
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCF8
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCF10
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCF14
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCF18
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCF22
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCF26
FCJCF
方法兰型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFM6
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCFM8
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCFM10
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCFM14
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCFM18
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCFM22
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCFM26
FCJCFM
方法兰型
S45C
无电解镀镍
S45C
28~33HRC
无电解镀镍
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFS6
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
6
6×1.0
12
12
11
16
4.0
13
38
26
16
0
14.0
13.0
4.0
8
4.5
8.0
4
2
FCJCFS8
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
8
8×1.25
14
14
13
20
5.0
16
43
30
20
0
17.0
15.0
5.0
10
5.5
9.5
5
2
FCJCFS10
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
10
10×1.25
18
18
15
24
7.0
20
50
35
24
0
21.0
19.0
7.0
14
7.0
11.0
6
3
FCJCFS14
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
14
14×1.5
24
24
20
32
8.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
8.0
16
7.0
11.0
6
3
FCJCFS18
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
18
18×1.5
30
30
26
38
9.0
33
75
55
38
20
34.5
31.5
9.0
18
10.0
14.0
8
3
FCJCFS22
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
22
22×1.5
35
35
30
48
11.0
40
90
65
48
25
42.0
37.0
11.0
22
12.0
17.5
10
4
FCJCFS26
FCJCFS
方法兰型
SUS304
-
SUS304
-
-
26
26×1.5
40
40
32
54
13.0
45
100
75
54
30
47.0
42.0
13.0
26
12.0
17.5
10
4
FCJCFT10
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
10
10×1.25
8
18
15
24
3.5
20
50
35
24
0
21.0
19.0
3.5
7
7.0
11.0
4
3
FCJCFT14
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
14
14×1.5
9
24
20
32
4.0
26
60
45
32
16
27.0
25.0
4.0
8
7.0
11.0
4
3
FCJCFT18
FCJCFT
方法兰薄型
S45C
发黑
S45C
28~33HRC
发黑
18
18×1.5
10
30
26
38
4.5
33
75
55
38
20
34.5
31.5
4.5
9
10.0
14.0
5
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SC SCD SCJ - 标准气缸
AirTAC
21.07.2022
FCJY,FCJMY,FCJMYN,FCJY-H - 气缸/相关配件-浮动接头-法兰安装型_滑动型
仕瑞达3D电子目录
19.05.2022
FCUAN - 歧管块-液压/气压用歧管块-横向通孔-L字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FFAJ,FFVA,FFVAF - 活动软管成套品-标准型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
FJBR, FJBRSW - 浮动接头 -螺栓座型 L尺寸固定型-
Misumi
29.05.2023
C-FJR - 经济型 浮动接头单品 内螺纹型
Misumi
29.05.2023
C-FJRHA - 经济型 浮动接头固定座组件 省空间快速连接型
Misumi
27.09.2022
HLRA, HLRASW, HLRASS, HLRAC - 固定座 -侧面安装台阶型 T尺寸固定型-
Misumi
29.05.2023
FJRHA, FJRHASS, FJDHA, FJDHASS - 浮动接头 简易连接型 -气缸连接件·固定座组件-
Misumi
31.10.2022
FJY, FJMY, FJYSS, FJMYSS, FJYN, FJMYN, FJYNSS, FJMYNSS, FJY-H ,FJYSS-H - 浮动...
Misumi
31.10.2022
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - 气缸/直接安装型: 单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
BK - 夹持气缸
长拓流体科技
17.08.2023
NHG NHGS - 导柱座
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
FJY-H,FJYSS-H_mf - 浮动接头 - 滑动型-安装法兰
Misumi
31.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表