目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FBR115 - FBR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FBR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fbr_series/fbr115_asmtab.prj},{NB=FBR115D-L1-3-S2-P2-19-110-145-M8x20-64/M},{RT=FBR115},{PROGRESSION=1 : Single-stage (L1)},{HS=D},{RR=3},{RR1=L1},{OSTS=S2},{BACKLASH=P2},{C3=19},{C1=145},{C2=M8x20},{MOTOR=M},{ROT=208},{RIS=4000},{MIS=8000},{UB=≤2},{PB=≤4},{SB=≤6},{TR=25},{ARF=6700},{AAF=3000},{AAF2=3350},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≤95%},{WEIGHT=13.0},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤68},{MOI=6.84},{PPATH=fbr115/assemblies/fbr115_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
C12
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
ⁿ/ₐ
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
ARF
容许轴向力 (F2rB2)
[N]
AAF
容许轴向力(F2a1B2)
[N]
AAF2
容许轴向力 (F2a2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FBR115D-L1-3-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
3
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
208
624
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.84
FBR115D-L1-4-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
4
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
290
870
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.84
FBR115D-L1-5-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
5
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
330
990
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.84
FBR115D-L1-6-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
6
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
310
930
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.84
FBR115D-L1-7-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
7
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
300
900
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.84
FBR115D-L1-8-S2-P2-19-110...
FBR115
1 : 单级 (L1)
8
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
290
870
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.25
FBR115D-L1-10-S2-P2-19-11...
FBR115
1 : 单级 (L1)
10
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
330
990
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.25
FBR115D-L1-14-S2-P2-19-11...
FBR115
1 : 单级 (L1)
14
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
300
900
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.25
FBR115D-L1-20-S2-P2-19-11...
FBR115
1 : 单级 (L1)
20
64.0
Φ110
10.0
130
137.5
267.5
19.5
135.5
195.0
M
230
690
4000
8000
≤2
≤4
≤6
25
6700
3000
3350
20000
≤95%
13.0
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
6.25
FBR115D-L2-12-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
12
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
208
624
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-15-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
15
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
208
624
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-20-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
20
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
290
870
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-25-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
25
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
330
990
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-30-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
30
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
208
624
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-35-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
35
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
330
990
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-40-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
40
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
290
870
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-50-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
50
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
330
990
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-60-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
60
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
310
930
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
2.25
FBR115D-L2-70-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
70
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
330
990
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-80-S2-P2-19-70...
FBR115
2 : 双级 (L2)
80
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
290
870
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-100-S2-P2-19-7...
FBR115
2 : 双级 (L2)
100
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
330
990
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-120-S2-P2-19-7...
FBR115
2 : 双级 (L2)
120
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
310
930
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-140-S2-P2-19-7...
FBR115
2 : 双级 (L2)
140
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
300
900
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-160-S2-P2-19-7...
FBR115
2 : 双级 (L2)
160
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
260
780
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
FBR115D-L2-200-S2-P2-19-7...
FBR115
2 : 双级 (L2)
200
45.0
Φ70
6.5
80
167.5
277.5
7.0
96.0
155.5
M
230
690
4000
8000
≤4
≤7
≤9
25
6700
3000
3350
20000
≤92%
14.2
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤68
1.87
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表