目錄: 欧传传动
Created: 19.06.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
欧传传动
FADR090 - FADR 系列
欧传传动
斜齿精密行星齿轮减速机
FADR 系列
Powered by
CAD模型選擇
{oc_drive/ppgr/fadr_series/fadr090_asmtab.prj},{NB=FADR090D-L2-25-P2-8-38.1-66.7-M4-33/M},{RT=FADR090},{PROGRESSION=2 : Two-stage (L2)},{HS=D},{RR=25},{RR1=L2},{BACKLASH=P2},{C3=8},{C1=66.7},{C2=M4x10},{ZXJ=98.5},{MOTOR=M},{ROT=160},{RIS=4000},{MIS=8000},{UB=≤4},{PB=≤7},{SB=≤9},{TR=31},{MBM=235},{ARF=2310},{SL=20000},{EFFECTIVENESS=≥92%},{WEIGHT=4.5},{OT=-10℃~+90℃},{LUBRICATING=Synthetic lubricating grease},{PL=IP65},{IND=Any direction},{NV=≤65},{MOI=0.35},{PPATH=fadr090/assemblies/fadr090_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
RT
减速机型式
ⁿ/ₐ
PROGRESSION
级数
ⁿ/ₐ
RR
减速比
ⁿ/ₐ
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
C10
[mm]
C11
[mm]
MOTOR
马达
ⁿ/ₐ
ROT
额定输出力矩 (T2n)
[Nm]
MOT
最大输出力矩 (T2B)
[Nm]
RIS
额定输入转速 (n1)
[rpm]
MIS
最大输入转速 (n1B)
[rpm]
UB
超精密背隙 (P0)
[arcmin]
PB
精密背隙 (P1)
[arcmin]
SB
标准背隙 (P2)
[arcmin]
TR
扭转刚性
[Nm/arcmin]
MBM
最大弯曲力矩 (M2KB2)
[Nm]
ARF
容许径向力 (F2B2)
[N]
SL
使用寿命
[hr]
EFFECTIVENESS
效率 (η)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
OT
使用温度
[°C]
LUBRICATING
润滑
ⁿ/ₐ
PL
防护等级
ⁿ/ₐ
IND
安装方向
ⁿ/ₐ
NV
噪音值 (n1=3000rpm)
[dB]
MOI
转动惯量 (J1)
[kg·cm^2]
FADR090D-L1-4-P2-16-80-10...
FADR090
1 : 单级 (L1)
4
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
130
390
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FADR090D-L1-5-P2-16-80-10...
FADR090
1 : 单级 (L1)
5
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
160
480
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FADR090D-L1-6-P2-16-80-10...
FADR090
1 : 单级 (L1)
6
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
150
450
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FADR090D-L1-7-P2-16-80-10...
FADR090
1 : 单级 (L1)
7
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
2.25
FADR090D-L1-8-P2-16-80-10...
FADR090
1 : 单级 (L1)
8
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
130
390
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FADR090D-L1-10-P2-16-80-1...
FADR090
1 : 单级 (L1)
10
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
160
480
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FADR090D-L1-14-P2-16-80-1...
FADR090
1 : 单级 (L1)
14
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
140
420
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FADR090D-L1-20-P2-16-80-1...
FADR090
1 : 单级 (L1)
20
45.0
Φ80
6.5
86
96.0
155.0
6.0
166.0
M
100
300
4000
8000
≤2
≤4
≤6
31
235
2310
20000
≥95%
5.9
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
1.87
FADR090D-L2-20-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
20
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FADR090D-L2-25-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
25
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FADR090D-L2-35-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
35
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FADR090D-L2-40-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
40
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FADR090D-L2-50-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
50
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-60-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
60
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
150
450
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.35
FADR090D-L2-70-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
70
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-80-P2-8-38.1-...
FADR090
2 : 双级 (L2)
80
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
130
390
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-100-P2-8-38.1...
FADR090
2 : 双级 (L2)
100
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
160
480
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-120-P2-8-38.1...
FADR090
2 : 双级 (L2)
120
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
150
450
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-140-P2-8-38.1...
FADR090
2 : 双级 (L2)
140
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
140
420
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-160-P2-8-38.1...
FADR090
2 : 双级 (L2)
160
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
120
360
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
FADR090D-L2-200-P2-8-38.1...
FADR090
2 : 双级 (L2)
200
33.0
Φ38.1
5.0
60
77.5
136.5
5.5
165.5
M
100
300
4000
8000
≤4
≤7
≤9
31
235
2310
20000
≥92%
4.5
-10℃~+90℃
合成润滑脂
IP65
任意方向
≤65
0.31
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表