您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文
端面安装型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
Croise电机
CSMA/HCMA (0.1kW - 0.55kW)
0.2kw
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csma_hcma/0.2kw/face_mount_type_asmtab.prj},{NB=HCMA020-160U50L},{TYPE=HCMA},{KOM=HCM High reducer with motor},{MC=0.2},{FN=16},{R=50},{BRAKE=},{SP=L},{TBP=},{KOMX=HCMA},{GEARHEAD=16U},{FLANGE=F7},{PPATH=../../assemblies/face_mount_type_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
MC
电机功率
ⁿ/ₐ
FN
框架号
ⁿ/ₐ
R
减速比
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CSMA020-130U10L
CSMA
0.2
13
10
CSMA020-130U10L
CSMA020-130U15L
CSMA
0.2
13
15
CSMA020-130U15L
CSMA020-130U20L
CSMA
0.2
13
20
CSMA020-130U20L
CSMA020-130U25L
CSMA
0.2
13
25
CSMA020-130U25L
CSMA020-130U30L
CSMA
0.2
13
30
CSMA020-130U30L
CSMA020-160U40L
CSMA
0.2
16
40
CSMA020-160U40L
CSMA020-160U50L
CSMA
0.2
16
50
CSMA020-160U50L
CSMA020-160U60L
CSMA
0.2
16
60
CSMA020-160U60L
HCMA020-160U40L
HCMA
0.2
16
40
HCMA020-160U40L
HCMA020-160U50L
HCMA
0.2
16
50
HCMA020-160U50L
HCMA020-160U60L
HCMA
0.2
16
60
HCMA020-160U60L
HCMA020-160U75L
HCMA
0.2
16
75
HCMA020-160U75L
HCMA020-220U90L
HCMA
0.2
22
90
HCMA020-220U90L
HCMA020-220U100L
HCMA
0.2
22
100
HCMA020-220U100L
HCMA020-220U120L
HCMA
0.2
22
120
HCMA020-220U120L
HCMA020-220U150L
HCMA
0.2
22
150
HCMA020-220U150L
HCMA020-220U180L
HCMA
0.2
22
180
HCMA020-220U180L
HCMA020-220U200L
HCMA
0.2
22
200
HCMA020-220U200L
HCMA020-280U240L
HCMA
0.2
28
240
HCMA020-280U240L
HCMA020-280U300L
HCMA
0.2
28
300
HCMA020-280U300L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表