目錄: CHELIC
Created: 24.03.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CHELIC
FA 法兰 - SDA 不锈钢气缸
CHELIC
空压气缸
不锈钢/铝管气缸
SDA 不锈钢管气缸
Powered by
CAD模型選擇
{chelic/cylinder/stainless_steel_aluminium_cylinder/sda_series/sda_fa_flange.prj},{NB=SDA-20-FA},{IDNR=},{BORE=20},{BE=M22x1.5},{FB=7},{MF=5},{XR=0},{R=-},{TF=50},{UF=66},{W=19.0},{ZF=88.0},{ZM=40},{XBE=22.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
机种式样
ⁿ/ₐ
BORE
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
MF
[mm]
R
[mm]
TF
[mm]
UF
[mm]
W
[mm]
ZF
[mm]
ZM
[mm]
SDA-12-FA
SDA-12-FA
12
M16x1.0
6
4
-
40
53
18.0
77.0
30
SDA-16-FA
SDA-16-FA
16
M16x1.0
6
4
-
40
53
18.0
84.0
30
SDA-20-FA
SDA-20-FA
20
M22x1.5
7
5
-
50
66
19.0
88.0
40
SDA-25-FA
SDA-25-FA
25
M22x1.5
7
5
-
50
66
23.0
97.0
40
SDA-32-FA
SDA-32-FA
32
M27x2.0
7
5
20
60
80
23.5
104.5
45
SDA-40-FA
SDA-40-FA
40
M33x2.0
9
5
30
80
100
23.5
104.5
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表