F311-9001-zz - Grommet KADL small
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Entry Systems KADP & KADL
Cable Entry System KADL
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/f311_9xxx_zz.prj},{NB=F311-9001-04},{ARTNR=F311-9001-04},{CMIN=9},{CMAX=11.0},{L=20},{H=33},{H1=33},{DA=22.2},{STGEW=5.7},{STEGW=5.7},{PACK=10},{TEMPV=-30},{TEMPH=100},{EF000369=33},{EF007703=22.2},{EF007789=23.4},{EF001742=-30},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=1.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=39269097},{CTN=39269097},{ARTNRX=F311-9001-04},{NBCUSTOM=TK 9-11},{C=9 - 11},{MATK=TPE/TPV},{IP65=IP65},{INFO1=Info},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{CNSDWTEMPLATE=kabeldurchfuehrungsysteme/kabeldurchfuehrungssysteme_kadl/kadl_f310/jacob2.dw},{MANUID=F311-9001-04},{EF000017=false},{EF000537=rund},{EF003563=-},{EF005433=false},{EF007837=-},{EF009919=false},{EF010811=1, 1},{EF010872=false}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
NBCUSTOM
Standard designation
ⁿ/ₐ
C
Clamping range
[mm]
CMIN
[mm]
CMAX
[mm]
L
Length
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Diameter outside
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
STEGW
Unit weight
[g]
MATK
Material sealing
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP65
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
F311-9001-01
F311-9001-01
TK 3-5
3 - 5
3
5.0
20
33
22.2
8.8
8.8
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-02
F311-9001-02
TK 5-7
5 - 7
5
7.0
20
33
22.2
6.4
6.4
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-03
F311-9001-03
TK 7-9
7 - 9
7
9.0
20
33
22.2
4.8
4.8
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-04
F311-9001-04
TK 9-11
9 - 11
9
11.0
20
33
22.2
5.7
5.7
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-05
F311-9001-05
TK 11-13
11 - 13
11
13.0
20
33
22.2
4.4
4.4
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-06
F311-9001-06
TK 13-15
13 - 15
13
15.0
20
33
22.2
3.3
3.3
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-07
F311-9001-07
TK 15-16
15 - 16
15
16.0
20
33
22.2
2.7
2.7
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
F311-9001-99
F311-9001-99
TK G
0
0
0.0
20
20
22.2
2.8
2.8
TPE/TPV
10
IP65
-30
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성