F - Flanged spigots
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD模型選擇
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/f.prj},{NB=RFF---100360FL16EET(400)},{ARTNR=707068},{DN=100},{L=360},{L1=215},{A=145},{D1=118},{E=7.2},{LXX=360},{B=16},{DX2=220},{DX3=235},{DX4=235},{C1=19.0},{C2=19.0},{C3=19.0},{C4=19.0},{K1=180},{K2=180},{K3=190},{K4=190},{N1=8},{N2=8},{N3=8},{N4=8},{LX1=19},{LX2=19},{LX3=23},{LX4=23},{NX1=140},{NX2=140},{NX3=142},{NX4=142},{H=45.0},{DY1=156},{DY2=156},{DY3=156},{DY4=156},{F=3},{DIM=20},{D=220.000},{G1=10.5},{G2=10.5},{G3=13.5},{G4=15.0},{ETIMARCO=RFF---100360FL16EET},{EC003024=EF010673},{EF025616=Cast iron},{EF010671=Other},{EF025617=Cast iron},{PN=PN 16},{EF010673=Other},{BEVIS=etec Email},{EF016081=Blue},{EF000051=Straight},{EF000010=1-part},{EF022617=No},{EF020055=No},{LOG=400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
L
Length
[mm]
L1
L'
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
E
ⁿ/ₐ
PN
Pressure rating
ⁿ/ₐ
BEVIS
Coating
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
F DN 40 PN 40 300 mm etec...
RFF---040300FL40EET
40
300
200
56
7.0
PN 40
etec Email
3.50
ISO 2531;EN 545
307552
F DN 40 PN 40 300 mm Epox...
RFF---040300FL40P04
40
300
200
56
7.0
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
3.50
ISO 2531;EN 545
870067
F DN 100 PN 40 2000 mm Ep...
RFF---102000FL40P04
100
2000
215
118
7.2
PN 40
Epoxy signalblue RAL 5005
43.78
ISO 2531;EN 545
F DN 125 PN 16 370 mm ete...
RFF---120370FL16EET
125
370
220
144
7.5
PN 16
etec Email
12.51
ISO 2531;EN 545
707069
F DN 125 PN 16 370 mm Epo...
RFF---120370FL16P04
125
370
220
144
7.5
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
12.51
ISO 2531;EN 545
856849
F DN 200 PN 10 400 mm ete...
RFF---200400FL10EET
200
400
230
222
8.4
PN 10
etec Email
22.80
ISO 2531;EN 545
724718
F DN 200 PN 10 400 mm Epo...
RFF---200400FL10P04
200
400
230
222
8.4
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
22.80
ISO 2531;EN 545
857499
F DN 250 PN 10 420 mm Epo...
RFF---250420FL10P04
250
420
240
274
9.0
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
31.87
ISO 2531;EN 545
866505
F DN 300 PN 10 440 mm Epo...
RFF---300440FL10P04
300
440
250
326
9.6
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
42.29
ISO 2531;EN 545
875258
F DN 400 PN 10 480 mm ete...
RFF---400480FL10EET
400
480
270
429
10.8
PN 10
etec Email
64.26
ISO 2531;EN 545
774235
F DN 400 PN 10 480 mm Epo...
RFF---400480FL10P04
400
480
270
429
10.8
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
64.26
ISO 2531;EN 545
857573
F DN 400 PN 16 480 mm ete...
RFF---400480FL16EET
400
480
270
429
10.8
PN 16
etec Email
69.16
ISO 2531;EN 545
772520
F DN 400 PN 16 480 mm Epo...
RFF---400480FL16P04
400
480
270
429
10.8
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
69.16
ISO 2531;EN 545
875259
F DN 500 PN 10 520 mm ete...
RFF---500520FL10EET
500
520
290
532
12.0
PN 10
etec Email
93.06
ISO 2531;EN 545
777623
F DN 500 PN 10 520 mm Epo...
RFF---500520FL10P04
500
520
290
532
12.0
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
93.06
ISO 2531;EN 545
857607
F DN 600 PN 10 560 mm Epo...
RFF---600560FL10P04
600
560
310
635
13.2
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
131.05
ISO 2531;EN 545
857616
F DN 700 PN 10 600 mm ete...
RFF---700600FL10EET
700
600
330
738
14.4
PN 10
etec Email
177.21
ISO 2531;EN 545
307561
F DN 700 PN 10 600 mm Epo...
RFF---700600FL10P04
700
600
330
738
14.4
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
177.21
ISO 2531;EN 545
708825
F DN 700 PN 16 600 mm Epo...
RFF---700600FL16P04
700
600
330
738
14.4
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
190.31
ISO 2531;EN 545
712336
F DN 800 PN 10 600 mm Epo...
RFF---800600FL10P04
800
600
330
842
15.6
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
219.57
ISO 2531;EN 545
704145
F DN 900 PN 10 600 mm ete...
RFF---900600FL10EET
900
600
330
945
16.8
PN 10
etec Email
260.41
ISO 2531;EN 545
307564
F DN 900 PN 10 600 mm Epo...
RFF---900600FL10P04
900
600
330
945
16.8
PN 10
Epoxy signalblue RAL 5005
260.41
ISO 2531;EN 545
729507
F DN 900 PN 16 600 mm Epo...
RFF---900600FL16P04
900
600
330
945
16.8
PN 16
Epoxy signalblue RAL 5005
282.21
ISO 2531;EN 545
773678
F DN 1200 PN 25 2000 mm E...
RFF---932000FL25P04
1200
2000
330
1255
20.4
PN 25
Epoxy signalblue RAL 5005
1327.79
ISO 2531;EN 545
F DN 1200 PN 25 2000 mm e...
RFF---932000FL25EET
1200
2000
330
1255
20.4
PN 25
etec Email
1327.79
ISO 2531;EN 545
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表