카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
Extension Support (Anchor Plate) - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/ics25/base_support_anchor_plate.prj},{NB=Anchor_plate 200/-/0,5/316/BA/ICS25(a)(400)(101005)},{MAT=101005},{EAN=4037494164471},{DC=AT,DE,CZ,RS,SI,SK,HU,HR,BE,SE,GB},{SYS=ICS25},{SAP=Anchor_plate 200/-/0,5/316/BA/ICS25},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=200},{EXT=250},{A=370},{B=235},{C=97},{D1=198.0},{ML=316},{SL=BA},{WG=4.82},{VERS=1},{D1X=197.9},{EXTX=251.1},{SHORT=200/-/0,5/316/BA/ICS25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
EAN
EAN/UPC-Code
ⁿ/ₐ
SYS
System
ⁿ/ₐ
SAP
Shorttext
ⁿ/ₐ
INT
int Ø
[mm]
EXT
ext Ø
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
ML
Material/Liner
ⁿ/ₐ
SL
Surface liner
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[kg]
Anchor_plate 80/-/0,5/316...
104394
4037494164426
ICS25
Anchor_plate 80/-/0,5/316...
80
130
250
235
97
78.0
316
BA
2.36
Anchor_plate 100/-/0,5/31...
101001
4037494164433
ICS25
Anchor_plate 100/-/0,5/31...
100
150
270
235
97
98.0
316
BA
2.77
Anchor_plate 80/-/0,5/316...
148380
4051921666116
ICS25
Anchor_plate 80/-/0,5/316...
80
130
250
235
97
78.0
316
BA
2.36
Anchor_plate 100/-/0,5/31...
148381
4051921666123
ICS25
Anchor_plate 100/-/0,5/31...
100
150
270
235
97
98.0
316
BA
2.77
Anchor_plate 130/-/0,5/31...
101002
4037494164440
ICS25
Anchor_plate 130/-/0,5/31...
130
180
300
235
97
128.0
316
BA
3.38
Anchor_plate 150/-/0,5/31...
101003
4037494164457
ICS25
Anchor_plate 150/-/0,5/31...
150
200
320
235
97
148.0
316
BA
3.79
Anchor_plate 180/-/0,5/31...
101004
4037494164464
ICS25
Anchor_plate 180/-/0,5/31...
180
230
350
235
97
178.0
316
BA
4.40
Anchor_plate 200/-/0,5/31...
101005
4037494164471
ICS25
Anchor_plate 200/-/0,5/31...
200
250
370
235
97
198.0
316
BA
4.82
Anchor_plate 230/-/0,5/31...
101336
4037494496367
ICS25
Anchor_plate 230/-/0,5/31...
230
280
400
235
97
228.0
316
BA
5.46
Anchor_plate 250/-/0,5/31...
101006
4037494164488
ICS25
Anchor_plate 250/-/0,5/31...
250
300
420
235
97
248.0
316
BA
5.87
Anchor_plate 300/-/0,5/31...
101007
4037494164495
ICS25
Anchor_plate 300/-/0,5/31...
300
350
475
235
97
298.0
316
BA
6.97
Anchor_plate 350/-/0,5/31...
101008
4037494164501
ICS25
Anchor_plate 350/-/0,5/31...
350
400
525
235
97
348.0
316
BA
8.07
Anchor_plate 400/-/0,6/31...
101009
4037494164518
ICS25
Anchor_plate 400/-/0,6/31...
400
450
575
235
97
397.5
316
BA
9.11
Anchor_plate 450/-/0,6/31...
101010
4037494164525
ICS25
Anchor_plate 450/-/0,6/31...
450
500
625
235
97
447.5
316
BA
9.12
Anchor_plate 500/-/0,6/31...
101011
4037494164532
ICS25
Anchor_plate 500/-/0,6/31...
500
550
675
235
97
497.5
316
BA
10.46
Anchor_plate 600/-/0,6/31...
101012
4037494164556
ICS25
Anchor_plate 600/-/0,6/31...
600
650
775
235
97
597.4
316
BA
13.39
Anchor_plate 700/-/0,6/31...
101013
4037494164563
ICS25
Anchor_plate 700/-/0,6/31...
700
750
875
235
97
697.4
316
BA
16.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성