카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EVA - Air valve
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EVA Air valves
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/eva/eva_asmtab.prj},{NB=EVAD12},{TYP=EVA},{COD=D12},{D=12},{L=18},{L1=31.0},{C=7},{F=10},{G=4},{I=5},{L2=21},{PPATH=eva_acmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
C
Diameter
[mm]
F
Diameter
[mm]
G
Diameter
[mm]
I
Diameter
[mm]
L2
Length
[mm]
EVAD8
EVA
D8
8
11
25.5
6
6
3
4
16
EVAD10
EVA
D10
10
11
25.5
6
8
3
4
16
EVAD12
EVA
D12
12
18
31.0
7
10
4
5
21
EVAD16
EVA
D16
16
20
39.5
10
12
5
6
23
EVAD18
EVA
D18
18
22
39.5
10
12
5
6
25
EVAD25
EVA
D25
25
20
56.0
18
19
8
9
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성