EV257-03 - Up To 80°C Aluminium Perspex Oil Level Sight Glasses
Evan Industrial Hardware
Accessories For Hydraulic Systems
Oil Level Sight Glasses
Up To 80°C Aluminium Perspex Oil Level Sight Glasses
Powered by
CAD모델 선택
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/oil_level_sight_glasses/up_to_80_aluminium_perspex/ev257-03.prj},{NB=EV257-03000242},{CNSORDERNO=EV257-03000242},{A=22},{B=28},{C=10},{D=35},{E=3.0},{F=30.0},{H=6},{I=15},{J=4.5},{M=EV272-03000465},{G=G2},{D1K=20.572},{D1G=24},{T=3.55},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{PRA=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
A(Observation Window)
ⁿ/ₐ
B
B(Installation Size)
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
F(±0.1)
[mm]
H
[mm]
I
I(Installation Length)
[mm]
J
[mm]
M
(Suitable For Key Installation)
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
EV257-03000239
EV257-03000239
16
20
9
25
2.2
21.0
5
15
3.5
EV272-03000462
G1
EV257-03000240
EV257-03000240
16
20
9
25
2.2
21.0
5
15
3.5
EV272-03000463
G2
EV257-03000241
EV257-03000241
22
28
10
35
3.0
30.0
6
15
4.5
EV272-03000464
G1
EV257-03000242
EV257-03000242
22
28
10
35
3.0
30.0
6
15
4.5
EV272-03000465
G2
EV257-03000243
EV257-03000243
32
38
12
45
3.0
40.0
8
18
5.5
EV272-03000462
G1
EV257-03000244
EV257-03000244
32
38
12
45
3.0
40.0
8
18
5.5
EV272-03000463
G2
EV257-03000245
EV257-03000245
50
58
14
64
3.0
58.5
10
22
5.5
EV272-03000464
G1
EV257-03000246
EV257-03000246
50
58
14
64
3.0
58.5
10
22
5.5
EV272-03000465
G2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성