피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
EV191-27 - Stainless Steel Castings Countersunk Hinge Type 01
Evan Industrial Hardware
Hinges
Ordinary Hinges
Stainless Steel Castings Countersunk Hinge Type 01
Powered by
CAD모델 선택
{evan/hinges/ordinary_hinges/s_s_castings_countersunk_hinge_type01/s_s_castings_countersunk_hinge_type01_asmtab.prj},{NB=EV191-27000151},{CNSORDERNO=EV191-27000151},{A=50.000},{B=50.000},{C=6.000},{D=30.000},{E=30.000},{F=6.300},{H=35.000},{I=12.300},{J=11.500},{K=5.000},{MATERIAL=SUS304},{FINISH=Highly Polished},{D1=6.000},{PPATH=assemblies/s_s_castings_countersunk_hinge_type01_asmtpl.prj},{T=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
ⁿ/ₐ
I
i
[mm]
J
j
[mm]
K
k
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
EV191-27000149
EV191-27000149
40.000
40.000
5.000
25.000
25.000
5.300
30.000
10.300
9.000
4.000
SUS304
Brushed
EV191-27000152
EV191-27000152
40.000
40.000
5.000
25.000
25.000
5.300
30.000
10.300
9.000
4.000
SUS304
Highly Polished
EV191-27000155
EV191-27000155
40.000
40.000
5.000
25.000
25.000
5.300
30.000
10.300
9.000
4.000
SUS316
Brushed
EV191-27000158
EV191-27000158
40.000
40.000
5.000
25.000
25.000
5.300
30.000
10.300
9.000
4.000
SUS316
Highly Polished
EV191-27000148
EV191-27000148
50.000
50.000
6.000
30.000
30.000
6.300
35.000
12.300
11.500
5.000
SUS304
Brushed
EV191-27000151
EV191-27000151
50.000
50.000
6.000
30.000
30.000
6.300
35.000
12.300
11.500
5.000
SUS304
Highly Polished
EV191-27000154
EV191-27000154
50.000
50.000
6.000
30.000
30.000
6.300
35.000
12.300
11.500
5.000
SUS316
Brushed
EV191-27000157
EV191-27000157
50.000
50.000
6.000
30.000
30.000
6.300
35.000
12.300
11.500
5.000
SUS316
Highly Polished
EV191-27000147
EV191-27000147
60.000
60.000
8.000
36.000
36.000
8.300
40.000
16.300
15.000
8.000
SUS304
Brushed
EV191-27000150
EV191-27000150
60.000
60.000
8.000
36.000
36.000
8.300
40.000
16.300
15.000
8.000
SUS304
Highly Polished
EV191-27000153
EV191-27000153
60.000
60.000
8.000
36.000
36.000
8.300
40.000
16.300
15.000
8.000
SUS316
Brushed
EV191-27000156
EV191-27000156
60.000
60.000
8.000
36.000
36.000
8.300
40.000
16.300
15.000
8.000
SUS316
Highly Polished
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CHA-2 - Screw-in hinge - For built-in door. Simplified drawing
HPC
17.02.2022
CHAE - Square decorative hinge. Simplified view
HPC
17.02.2022
Aluminum Die-cast Hinge 45
FATH
19.03.2024
1-243-xxxx - Hinge (die-cast)
HepcoMotion
20.12.2023
B0345 - Hinges plasitc
Blohm
08.05.2024
EV191-27 - Stainless Steel Castings Countersunk Hinge Type 03
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
EV191-27 - Stainless Steel Castings Stud Hinges Type 01
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성