您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV191-27 - 不锈钢铸件两端焊接铰链02型
义文工业五金
铰链
普通铰链
不锈钢铸件两端焊接铰链02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/hinges/ordinary_hinges/welded_hinges_at_both_ends_of_ss_castings02/welded_hinges_at_both_ends_of_ss_castings02_asmtab.prj},{NB=EV191-27000187},{CNSORDERNO=EV191-27000187},{A=30.000},{B=22.000},{C=13.000},{D=22.000},{E=13.000},{F=M4},{F1=4.000},{H=35.000},{MATERIAL=SUS304},{FINISH=Highly Polished},{G=G2},{R1=5.000},{D1=5.000},{T=4},{PPATH=assemblies/welded_hinges_at_both_ends_of_ss_castings02_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
孔/牙尺寸
ⁿ/ₐ
H
承载KG
ⁿ/ₐ
MATERIAL
铰链材料
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV191-27000187
EV191-27000187
30.000
22.000
13.000
22.000
13.000
M4
35.000
SUS304
镜面
G2
EV191-27000188
EV191-27000188
30.000
27.500
13.000
22.000
18.500
M4
35.000
SUS304
镜面
G3
EV191-27000186
EV191-27000186
60.000
35.000
18.000
45.000
20.000
M5
50.000
SUS304
镜面
G1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表