EV154-03 - Zinc Plated Steel Knurled Knobs With External Thread
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Knurled Knobs
Zinc Plated Steel Knurled Knobs With External Thread
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/zinc_plated_steel_with_external_thread/zinc_plated_steel_with_external_thread_asmtab.prj},{NB=EV154-03030011},{CNSORDERNO=EV154-03030011},{A=53.0},{B=M10},{B1=10.0},{C=24.0},{D=32.0},{E=16.0},{F=20.0},{PPATH=assemblies/zinc_plated_steel_with_external_thread_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
EV154-03030001
EV154-03030001
34.0
M6
16.0
21.0
10.5
11.0
EV154-03030002
EV154-03030002
34.0
M6
16.0
21.0
10.5
15.0
EV154-03030003
EV154-03030003
34.0
M6
16.0
21.0
10.5
20.0
EV154-03030004
EV154-03030004
34.0
M6
16.0
21.0
10.5
25.0
EV154-03030005
EV154-03030005
34.0
M6
16.0
21.0
10.5
30.0
EV154-03030006
EV154-03030006
42.0
M8
19.0
26.0
13.0
15.0
EV154-03030007
EV154-03030007
42.0
M8
19.0
26.0
13.0
20.0
EV154-03030008
EV154-03030008
42.0
M8
19.0
26.0
13.0
25.0
EV154-03030009
EV154-03030009
42.0
M8
19.0
26.0
13.0
30.0
EV154-03030010
EV154-03030010
42.0
M8
19.0
26.0
13.0
40.0
EV154-03030011
EV154-03030011
53.0
M10
24.0
32.0
16.0
20.0
EV154-03030012
EV154-03030012
53.0
M10
24.0
32.0
16.0
25.0
EV154-03030013
EV154-03030013
53.0
M10
24.0
32.0
16.0
30.0
EV154-03030014
EV154-03030014
53.0
M10
24.0
32.0
16.0
40.0
EV154-03030015
EV154-03030015
53.0
M10
24.0
32.0
16.0
50.0
EV154-03000056
EV154-03000056
42.0
M8X1
19.0
26.0
13.0
15.0
EV154-03000057
EV154-03000057
42.0
M8X1
19.0
26.0
13.0
20.0
EV154-03000058
EV154-03000058
42.0
M8X1
19.0
26.0
13.0
25.0
EV154-03000059
EV154-03000059
42.0
M8X1
19.0
26.0
13.0
30.0
EV154-03000065
EV154-03000065
53.0
M10X1
24.0
32.0
16.0
20.0
EV154-03000066
EV154-03000066
53.0
M10X1
24.0
32.0
16.0
25.0
EV154-03000067
EV154-03000067
53.0
M10X1
24.0
32.0
16.0
30.0
EV154-03000068
EV154-03000068
53.0
M10X1
24.0
32.0
16.0
40.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성