EV154-03 - 星型旋钮01型
义文工业五金
紧固旋钮
星型旋钮
星型旋钮01型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/star_knobs/star_knobs_type01/star_knobs_type01.prj},{NB=EV154-03010011},{CNSORDERNO=EV154-03010011},{A=40.000},{B=M8},{B1=8.000},{C=},{C1=MIN},{D=18.000},{E=30.500},{F=15.000},{H=15.000},{G=G3},{D1=26.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
螺纹规格
ⁿ/ₐ
C
H7
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
最小长度
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV154-03010001
EV154-03010001
40.000
光孔
B8
18.000
30.500
15.000
15.000
G1
EV154-03010002
EV154-03010002
50.000
光孔
B10
21.000
34.000
17.000
18.000
G1
EV154-03010003
EV154-03010003
60.000
光孔
B12
25.000
39.000
18.000
22.000
G1
EV154-03010010
EV154-03010010
40.000
M6
18.000
30.500
15.000
12.000
G3
EV154-03010004
EV154-03010004
40.000
M6
18.000
30.500
15.000
13.000
G2
EV154-03010005
EV154-03010005
40.000
M8
18.000
30.500
15.000
13.000
G2
EV154-03010011
EV154-03010011
40.000
M8
18.000
30.500
15.000
15.000
G3
EV154-03010012
EV154-03010012
50.000
M8
21.000
34.000
17.000
15.000
G3
EV154-03010006
EV154-03010006
50.000
M8
21.000
34.000
17.000
16.000
G2
EV154-03010007
EV154-03010007
50.000
M10
21.000
34.000
17.000
16.000
G2
EV154-03010013
EV154-03010013
50.000
M10
21.000
34.000
17.000
18.000
G3
EV154-03010014
EV154-03010014
60.000
M10
25.000
39.000
18.000
18.000
G3
EV154-03010008
EV154-03010008
60.000
M10
25.000
39.000
18.000
20.000
G2
EV154-03010009
EV154-03010009
60.000
M12
25.000
39.000
18.000
20.000
G2
EV154-03010015
EV154-03010015
60.000
M12
25.000
39.000
18.000
22.000
G3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表