EV154-02 - Lobe knobs With Solid Section Type 03
Evan Industrial Hardware
Clamping Knobs
Star Knobs
Lobe knobs With Solid Section Type 03
Powered by
CAD모델 선택
{evan/clamping_knobs/star_knobs/lobe_knobs_with_solid_section_type03/lobe_knobs_with_solid_section_type03.prj},{NB=EV154-02020010},{CNSORDERNO=EV154-02020010},{A=63.000},{B=M8},{B1=8.000},{C=37.000},{D=22.000},{E=19.000},{F=16.000},{H=26.000},{D1=24.670},{D2=15.750},{D3=18.500},{D4=12.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
B
b
ⁿ/ₐ
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
EV154-02020001
EV154-02020001
32.000
M5
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020002
EV154-02020002
32.000
M6
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020004
EV154-02020004
40.000
M6
27.000
17.000
12.000
12.000
18.000
EV154-02020003
EV154-02020003
32.000
M8
23.000
15.000
10.000
10.000
12.000
EV154-02020005
EV154-02020005
40.000
M8
27.000
17.000
12.000
12.000
18.000
EV154-02020007
EV154-02020007
50.000
M8
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020010
EV154-02020010
63.000
M8
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020006
EV154-02020006
40.000
M10
27.000
17.000
12.000
12.000
17.000
EV154-02020008
EV154-02020008
50.000
M10
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020011
EV154-02020011
63.000
M10
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020009
EV154-02020009
50.000
M12
32.000
19.000
15.000
14.000
20.000
EV154-02020012
EV154-02020012
63.000
M12
37.000
22.000
19.000
16.000
26.000
EV154-02020013
EV154-02020013
74.000
M12
43.500
26.000
17.000
22.000
26.000
EV154-02020014
EV154-02020014
74.000
M14
43.500
26.000
17.000
22.000
26.000
EV154-02020015
EV154-02020015
74.000
M16
43.500
26.000
17.000
22.000
31.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성