您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EV151-27 - 直幅手轮
义文工业五金
手轮和摇手
轮辐手轮
直幅手轮
Powered by
CAD模型選擇
{evan/operating_elements/spoked_handwheels/straight_spoked_handwheels/straight.prj},{NB=EV151-27000046},{CNSORDERNO=EV151-27000046},{A=152},{B=19.0},{C=80},{D=16},{E=32.0},{G=G1},{M=Handwheel Cast Iron/Handle Steel},{ST=Bright Chrome Plated},{T1=9.0},{FX=16.0},{T2=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
安装孔径
[mm]
E
[mm]
G
G类型
ⁿ/ₐ
M
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
EV151-27000039
EV151-27000039
100
17.5
50
10
28.6
G1
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000044
EV151-27000044
100
17.5
50
10
28.6
G1
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000049
EV151-27000049
100
17.5
50
10
28.6
G2
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000054
EV151-27000054
100
17.5
50
10
28.6
G2
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000040
EV151-27000040
125
18.0
63
12
30.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000045
EV151-27000045
125
18.0
63
12
30.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000050
EV151-27000050
125
18.0
63
12
30.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000055
EV151-27000055
125
18.0
63
12
30.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000041
EV151-27000041
152
19.0
80
16
32.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000046
EV151-27000046
152
19.0
80
16
32.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000051
EV151-27000051
152
19.0
80
16
32.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000056
EV151-27000056
152
19.0
80
16
32.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000042
EV151-27000042
203
20.0
80
18
35.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000047
EV151-27000047
203
20.0
80
18
35.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000052
EV151-27000052
203
20.0
80
18
35.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000057
EV151-27000057
203
20.0
80
18
35.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000043
EV151-27000043
254
25.4
80
18
57.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000048
EV151-27000048
254
25.4
80
18
57.0
G1
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
EV151-27000053
EV151-27000053
254
25.4
80
18
57.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
喷砂
EV151-27000058
EV151-27000058
254
25.4
80
18
57.0
G2
手轮铸铁/手柄钢
镀亮铬
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
VRA/M - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
18000002000 - Three spoke hand wheel with handle
SToxxparts
31.05.2022
JAW-308 - Metal Dished Handwheels - With Handle
Essentra Components
31.07.2014
A23-3R - Metal Dished Handwheels - With Handle
Reid Supply
22.02.2022
GN 227.1 - Pressed steel handwheel with square
Elesa+Ganter
21.06.2024
EV151-27 - 圆轮缘手轮
义文工业五金
15.08.2023
GN 227.2-D - Pressed steel spoked handwheels with revolving handle
Elesa
11.06.2024
MAE-HR-BLK-RF-ZYLG - 带或不带手柄的辐条式手轮,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表