EV151-03 - Aluminium Spoked Handwheels
Evan Industrial Hardware
Operating Elements
Spoked Handwheels
Aluminium Spoked Handwheels
Powered by
CAD모델 선택
{evan/operating_elements/spoked_handwheels/aluminium_spoked_handwheels/aluminium_spoked_handwheels.prj},{NB=EV151-03000163},{PARTNUMBER=GN 324-160-K14-R},{CNSORDERNO=EV151-03000163},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{L3=76.5},{DURCHM=24},{J1=24},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{CCC=5.0},{R=71.0},{I1=71},{R1=MIN},{RY=2.000},{L11=80.0},{D13=13.0},{D15=21},{L13=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{L1R=74.000},{L2R=16.000},{L3R=2.500},{L4R=27.000},{D1R=24.000},{D3R=14.000},{D4R=18.500},{NDRR=8.000},{KDRR=6.466},{SWR=4.000},{SWTR=5.000},{R1R=5.000},{R2R=50.000},{R3R=6.500},{TT=4},{K=Keyway},{G=G2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BH7
B-H7
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
G
Type
ⁿ/ₐ
EV151-03000134
EV151-03000134
125
12
31
15.0
18
33
Without Keyway
G1
EV151-03000135
EV151-03000135
125
12
31
15.0
18
33
Keyway
G1
EV151-03000154
EV151-03000154
125
12
31
15.0
18
33
61.5
54
22
Without Keyway
G2
EV151-03000155
EV151-03000155
125
12
31
15.0
18
33
61.5
54
22
Keyway
G2
EV151-03000136
EV151-03000136
125
14
31
15.0
18
33
Without Keyway
G1
EV151-03000137
EV151-03000137
125
14
31
15.0
18
33
Keyway
G1
EV151-03000156
EV151-03000156
125
14
31
15.0
18
33
61.5
54
22
Without Keyway
G2
EV151-03000157
EV151-03000157
125
14
31
15.0
18
33
61.5
54
22
Keyway
G2
EV151-03000138
EV151-03000138
140
14
36
16.5
19
36
Without Keyway
G1
EV151-03000139
EV151-03000139
140
14
36
16.5
19
36
Keyway
G1
EV151-03000158
EV151-03000158
140
14
36
16.5
19
36
76.5
61
24
Without Keyway
G2
EV151-03000159
EV151-03000159
140
14
36
16.5
19
36
76.5
61
24
Keyway
G2
EV151-03000140
EV151-03000140
140
16
36
16.5
19
36
Without Keyway
G1
EV151-03000141
EV151-03000141
140
16
36
16.5
19
36
Keyway
G1
EV151-03000160
EV151-03000160
140
16
36
16.5
19
36
76.5
61
24
Without Keyway
G2
EV151-03000161
EV151-03000161
140
16
36
16.5
19
36
76.5
61
24
Keyway
G2
EV151-03000142
EV151-03000142
160
14
36
18.0
20
39
Without Keyway
G1
EV151-03000143
EV151-03000143
160
14
36
18.0
20
39
Keyway
G1
EV151-03000162
EV151-03000162
160
14
36
18.0
20
39
76.5
71
24
Without Keyway
G2
EV151-03000163
EV151-03000163
160
14
36
18.0
20
39
76.5
71
24
Keyway
G2
EV151-03000144
EV151-03000144
160
16
36
18.0
20
39
Without Keyway
G1
EV151-03000145
EV151-03000145
160
16
36
18.0
20
39
Keyway
G1
EV151-03000164
EV151-03000164
160
16
36
18.0
20
39
76.5
71
24
Without Keyway
G2
EV151-03000165
EV151-03000165
160
16
36
18.0
20
39
76.5
71
24
Keyway
G2
EV151-03000146
EV151-03000146
200
18
42
20.5
24
45
Without Keyway
G1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성