EV110-19/EV110-22 - 公制开槽圆柱头机械螺钉
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
公制开槽圆柱头机械螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_slotted_cylindrical_head_machine_screws/metric_slotted_cylindrical_head_machine_screws.prj},{NB=EV110-22100035},{CNSORDERNO=EV110-22100035},{A=M5},{B=10.0},{C=3.3},{D=8.5},{E=1.2},{F=},{A1=5.0},{COLOR=Black},{COLOUR1=0.00,0.00,0.00,0.00},{E1=1.2},{F1=1.6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
螺纹规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
槽宽
[mm]
F
槽深
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
E1
[mm]
F1
[mm]
EV110-19050001
EV110-19050001
M2
4.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-22030001
EV110-22030001
M2
4.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000040
EV110-19000040
M2
4.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-22030002
EV110-22030002
M2
5.0
1.3
5.0
Natural
0.7
0.9
EV110-22030003
EV110-22030003
M2
6.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000041
EV110-19000041
M2
6.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-19050003
EV110-19050003
M2
6.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-22030004
EV110-22030004
M2
8.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000042
EV110-19000042
M2
8.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-19050004
EV110-19050004
M2
8.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-19050005
EV110-19050005
M2
10.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-22030005
EV110-22030005
M2
10.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000043
EV110-19000043
M2
10.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-22030006
EV110-22030006
M2
12.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000044
EV110-19000044
M2
12.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-19050006
EV110-19050006
M2
12.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-22030007
EV110-22030007
M2
16.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19000045
EV110-19000045
M2
16.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Black
0.7
0.9
EV110-19050007
EV110-19050007
M2
16.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-19050008
EV110-19050008
M2
20.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-22030008
EV110-22030008
M2
20.0
1.3
4.0
Natural
0.7
0.9
EV110-19050009
EV110-19050009
M2
25.0
1.3
3.8
0.7
0.9
Natural
0.7
0.9
EV110-19050010
EV110-19050010
M2.5
4.0
1.6
4.5
0.8
1
Natural
0.8
1.0
EV110-22030009
EV110-22030009
M2.5
4.5
1.5
5.0
Natural
0.8
1.0
EV110-19050011
EV110-19050011
M2.5
5.0
1.6
4.5
0.8
1
Natural
0.8
1.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表