EV110-19/EV110-22 - 公制十字槽球面圆柱头螺钉
义文工业五金
塑料紧固件
塑料螺钉
公制十字槽球面圆柱头螺钉
Powered by
CAD模型選擇
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_crossed_spherical_cylindrical_head_screws/metric_crossed_spherical_cylindrical_head_screws.prj},{NB=EV110-19090046},{CNSORDERNO=EV110-19090046},{A=M4},{A1=4.00},{B=12.00},{C=3.10},{D=8.00},{COLOR=Natural},{COLOR1=},{E=4.600},{F=2.540}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
螺纹规格
ⁿ/ₐ
B
长度
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
COLOR
颜色
ⁿ/ₐ
EV110-22010001
EV110-22010001
M2
4.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090001
EV110-19090001
M2
4.00
1.60
3.80
本色
EV110-19000342
EV110-19000342
M2
4.00
1.60
3.80
黑色
EV110-22010002
EV110-22010002
M2
5.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090002
EV110-19090002
M2
5.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010003
EV110-22010003
M2
6.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090003
EV110-19090003
M2
6.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010004
EV110-22010004
M2
8.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090004
EV110-19090004
M2
8.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010005
EV110-22010005
M2
10.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090005
EV110-19090005
M2
10.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010006
EV110-22010006
M2
12.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090006
EV110-19090006
M2
12.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010007
EV110-22010007
M2
16.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090007
EV110-19090007
M2
16.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010008
EV110-22010008
M2
20.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090008
EV110-19090008
M2
20.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010009
EV110-22010009
M2
25.00
1.30
3.80
本色
EV110-19090009
EV110-19090009
M2
25.00
1.60
3.80
本色
EV110-22010010
EV110-22010010
M2.5
4.00
1.60
4.90
本色
EV110-19090010
EV110-19090010
M2.5
4.00
2.00
5.00
本色
EV110-22010011
EV110-22010011
M2.5
5.00
1.60
4.90
本色
EV110-19090011
EV110-19090011
M2.5
5.00
2.00
5.00
本色
EV110-19090012
EV110-19090012
M2.5
6.00
2.00
5.00
本色
EV110-22010013
EV110-22010013
M2.5
8.00
1.60
4.90
本色
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 62222 - Pan head thread rolling screw cross recess Pozidrive - DI...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
3VA91160SS10 - Component for low-voltage switch technology (accessories)
Siemens Industry
19.09.2023
Model 62222 - Vis autoformeuse tête cylindrique Pozidrive - DIN 7500 CZ - I...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
BN 30502 - Pozi pan head machine screws form Z (DIN 7985 A; ~ISO 7045), 4.8...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 62805 - Vis à métaux tête bombée six lobes inviolables avec téton cen...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Model 70500 - Rondelle plate moyenne M - NFE 25513 - Acier 100 HV brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
22020004 - Stainless(+) Bind Tapping Screw(3 with slot, C-1)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
REF. 626 - Ejecteur tubulaire tête cylindrique nitruré rodé
Berger Tools
20.02.2019
Modèle 222805 - Metric thread security screw button head six lobes recess w...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
ISO 7380-1 - Button head screws : Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
SA.HE(PCS BOX) - 防盜半圓頭內六角螺絲
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
SA.TX(PCS BOX) - 防盗半圆头星型螺丝
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
BM01N-V-L - 内六角圆柱头螺钉-全牙/半牙·粗牙-标准型
HEFA
14.06.2024
ISO 14579 - Hexalobular socket head cap screws
Fabory
21.04.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表