EV109-22/EV109-19/EV109-27 - Metric Hexagonal Head Machine Screws
Evan Industrial Hardware
Plastic Fasteners
Plastic Screws
Metric Hexagonal Head Machine Screws
Powered by
CAD모델 선택
{evan/plastic_fasteners/plastic_screws/metric_hexagonal_head_machine_screws/metric_hexagonal_head_machine_screws.prj},{NB=EV109-27000044},{CNSORDERNO=EV109-27000044},{A=M6},{A1=6.000},{B=12.000},{C=4},{D=10},{E=},{COLOR=Natural},{COLOR1=},{MATERIAL=MXD6},{C1=4.000},{D1=10.000},{E1=MIN}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
SKU
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
c
[mm]
D
d
[mm]
E
e
[mm]
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
EV109-19010001
EV109-19010001
M2
4.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000022
EV109-19000022
M2
4.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Light Brown
PA66
EV109-19010002
EV109-19010002
M2
5.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000023
EV109-19000023
M2
5.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010003
EV109-19010003
M2
6.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000024
EV109-19000024
M2
6.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010004
EV109-19010004
M2
8.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000025
EV109-19000025
M2
8.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010005
EV109-19010005
M2
10.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000026
EV109-19000026
M2
10.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010006
EV109-19010006
M2
12.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000027
EV109-19000027
M2
12.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010007
EV109-19010007
M2
16.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000028
EV109-19000028
M2
16.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010008
EV109-19010008
M2
20.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000029
EV109-19000029
M2
20.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010009
EV109-19010009
M2
25.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Natural
PA66
EV109-19000030
EV109-19000030
M2
25.000
1.3~1.6
3.02~3.2
3.38min
Black
PA66
EV109-19010010
EV109-19010010
M2.5
4.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Natural
PA66
EV109-19000031
EV109-19000031
M2.5
4.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Black
PA66
EV109-19010011
EV109-19010011
M2.5
5.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Natural
PA66
EV109-19000032
EV109-19000032
M2.5
5.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Black
PA66
EV109-19010012
EV109-19010012
M2.5
6.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Natural
PA66
EV109-19000033
EV109-19000033
M2.5
6.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Black
PA66
EV109-19010013
EV109-19010013
M2.5
8.000
1.8~2.1
3.82~4.0
4.28min
Natural
PA66
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
STRCB, STRCN, SSTRCB, STRB, STRN, SSTRB - Stopper Bolts - Standard
Misumi
29.05.2023
DIN 933 - Hexagon set screws with thread to head, product classes A and B
Roehm
18.10.2023
ISO 8676 (DIN 961) - Hexagon bolts with thread to the head, metric fine thr...
Fabory
21.04.2022
DIN 6923 - Hexagon nuts with flange
Fabory
13.02.2023
DIN 933 - Hexagon bolt ,8.8 VZ
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 555 - Hexagon nuts
Chinese Manufacturers
27.05.2014
DIN ≈933 - Hexagon bolts with thread to the head, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
BN 84540 - Flat washers without chamfer series M (medium) (NFE 25-514 M), s...
Bossard Catalog
31.10.2023
PSEF - PSEF
A&T-3D Gallery
24.04.2024
DS.01 - Ejector Spring with ball
Bordignon
09.01.2023
E-NBSM, E-NBSX - Economy Ball Plungers - Stainless Steel
Misumi
04.10.2022
HBPM - Ball Plungers Metric
Harcourt
02.04.2024
BPU, BPM, BPQ - Ball Plungers - Economy
Misumi
02.06.2021
C-BMS, C-BSM, C-BSX - Economy Ball Plungers - Stainless Steel
Misumi
04.10.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성