EUX31 34 - Keyless expansion sleeve/integrated retaining ring/simple type/with centering function
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F3-Timing Pulleys
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f3/eux31_34.prj},{NB=EUX32-d5},{CODE=EUX32},{TYPE=simple type/with centering function},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{DD=5},{LINK=Website Link},{PPATH=eux31_34/assem/eux31_34_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface Preparation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
GG
Specifications (DIN912-12.9 locking screw)
ⁿ/ₐ
NUM
Number (DIN912-12.9 locking screw)
[pcs]
TS
EUX31/EUX32/EUX33 Locking torque (DIN912-12.9 locking screw)
[NM]
TS1
EUX34 Locking torque (DIN912-12.9 locking screw)
[NM]
TOR
EUX31/EUX32/EUX33 Maximum Allowable Torque
[N*M]
TOR1
EUX34 Maximum Allowable Torque
[N*M]
LOAD
EUX31/EUX32/EUX33 Allowable Axial Load
[kN]
LOAD1
EUX34 Allowable Axial Load
[kN]
YQ
EUX31/EUX32/EUX33 Axial contact surface pressure
[N/mm^2]
YQ1
EUX34 Axial contact surface pressure
[N/mm^2]
YQ2
EUX31/EUX32/EUX33 Hub contact surface pressure
[N/mm^2]
YQ3
EUX34 Hub contact surface pressure
[N/mm^2]
EUX31-d5
EUX31
simple type/with centerin...
S45C
-
12
23.0
15.5
10.0
19.0
22.0
M3*8
4
1.5
1.1
8
3
4.00
1.05
187
58
100
31
EUX32-d5
EUX32
simple type/with centerin...
S45C
Black Oxide
12
23.0
15.5
10.0
19.0
22.0
M3*8
4
1.5
1.1
8
3
4.00
1.05
187
58
100
31
EUX33-d5
EUX33
simple type/with centerin...
S45C
Sandblasting Nickel Plati...
12
23.0
15.5
10.0
19.0
22.0
M3*8
4
1.5
1.1
8
3
4.00
1.05
187
58
100
31
EUX34-d5
EUX34
simple type/with centerin...
SUS304
-
12
23.0
15.5
10.0
19.0
22.0
M3*8
4
1.5
1.1
8
3
4.00
1.05
187
58
100
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성