您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EUD21 22-MXL AT10 - 梯形齿同步轮惰轮·宽度指定型·MXL/XL/L/H/T5/T10/AT5/AT10型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F3-同步轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f3/eud21_22.prj},{NB=EUD22-H-14-A12-d5},{CODE=EUD22-H},{TYPE=Double bearing type},{TYPE1=H},{PITCH=12.700},{MAT=Aluminum Alloy},{MAT1=Aluminum Alloy},{MAT2=Steel},{SUR=Black Anodic Oxidation},{SUR1=Black Anodic Oxidation},{CS=14},{A=12},{DD=5},{LINK=Website Link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
带轮类型
ⁿ/ₐ
PITCH
齿距
[mm]
MAT
本体材质
ⁿ/ₐ
MAT1
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT2
轴承材质
ⁿ/ₐ
SUR
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
EUD21-MXL-20-A8-d3
EUD21-MXL
双轴承型
MXL
2.032
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
12.94
12.43
18
11.00
EUD22-MXL-20-A8-d3
EUD22-MXL
双轴承型
MXL
2.032
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
12.94
12.43
18
11.00
EUD21-XL-16-A8-d3
EUD21-XL
双轴承型
XL
5.080
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
25.87
25.36
32
20.00
EUD22-XL-16-A8-d3
EUD22-XL
双轴承型
XL
5.080
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
25.87
25.36
32
20.00
EUD21-L-14-A8-d3
EUD21-L
双轴承型
L
9.525
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
42.25
41.68
48
35.00
EUD22-L-14-A8-d3
EUD22-L
双轴承型
L
9.525
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
42.25
41.68
48
35.00
EUD21-H-14-A12-d5
EUD21-H
双轴承型
H
12.700
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
56.60
55.22
61
45.00
EUD22-H-14-A12-d5
EUD22-H
双轴承型
H
12.700
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
56.60
55.22
61
45.00
EUD21-T5-18-A8-d3
EUD21-T5
双轴承型
T5
5.000
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
28.65
27.80
33
22.00
EUD22-T5-18-A8-d3
EUD22-T5
双轴承型
T5
5.000
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
28.65
27.80
33
22.00
EUD21-T10-16-A12-d5
EUD21-T10
双轴承型
T10
10.000
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
50.93
49.05
58
40.00
EUD22-T10-16-A12-d5
EUD22-T10
双轴承型
T10
10.000
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
50.93
49.05
58
40.00
EUD21-AT5-18-A8-d3
EUD21-AT5
双轴承型
AT5
5.000
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
28.65
27.40
33
22.00
EUD22-AT5-18-A8-d3
EUD22-AT5
双轴承型
AT5
5.000
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
28.65
27.40
33
22.00
EUD21-AT10-16-A12-d5
EUD21-AT10
双轴承型
AT10
10.000
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化
本色阳极氧化
50.93
49.05
58
40.00
EUD22-AT10-16-A12-d5
EUD22-AT10
双轴承型
AT10
10.000
铝合金
铝合金
钢
黑色阳极氧化
黑色阳极氧化
50.93
49.05
58
40.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
EAR01_80 - 梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EAP01_73 - 梯形齿同步轮·T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EVD01_21_T10 - 梯形齿同步轮惰轮·T10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EUH01_21 - 同步轮·宽度指定型·MXL/XL/S2M/S3M/S5M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EAL01_73 - 梯形齿同步轮·H型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EAY01_29 - 梯形齿同步轮·AT10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
40-AGB06 - 实用性 40系列 槽宽8.2
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EVD01_37_H - 梯形齿同步轮惰轮
怡合达3D电子图库
09.05.2024
EVD01_21_T5 - 梯形齿同步轮惰轮·T5型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BAY6700_6310ZZ-j - 深沟球轴承-双面带防尘盖式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECG31_56 - 免键梯形齿同步轮·T10型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECB41_59 - 免键梯形齿同步轮 L型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBH01_11 - 肩型螺栓螺柱·碳钢、不锈钢
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ECF51_69 - 免键高扭矩圆弧齿同步轮 S8M型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表