ETPB PETP CAP-ETPB CAP-PETP(PCS BAG) - 內六角組合螺絲(附平墊圈 彈簧墊圈)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
螺絲、螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/screws_bolts/etpb_petp.prj},{NB=ETPB2-4},{ROHS=YES},{TYPE=ETPB},{MA=SCM435},{UNIT=PCS},{M=2.0},{L=4},{DIML=4,5,6,8},{MXP=M2X0.4},{D=3.8},{H=2.0},{B=1.5},{D1=3.5},{D2=4.3},{L1=2.1},{T=0.5},{WED=網站},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
UNIT
單件/袋裝
ⁿ/ₐ
M
螺紋
[mm]
ETPB2-4
ETPB2-4
YES
SCM435
PCS
2.0
ETPB2.5-5
ETPB2.5-5
YES
SCM435
PCS
2.5
ETPB3-5
ETPB3-5
YES
SCM435
PCS
3.0
ETPB4-6
ETPB4-6
YES
SCM435
PCS
4.0
ETPB5-8
ETPB5-8
YES
SCM435
PCS
5.0
ETPB6-10
ETPB6-10
YES
SCM435
PCS
6.0
ETPB8-15
ETPB8-15
YES
SCM435
PCS
8.0
CAP-ETPB2-4
CAP-ETPB2-4
YES
SCM435
BAG
2.0
CAP-ETPB2.5-5
CAP-ETPB2.5-5
YES
SCM435
BAG
2.5
CAP-ETPB3-5
CAP-ETPB3-5
YES
SCM435
BAG
3.0
CAP-ETPB4-6
CAP-ETPB4-6
YES
SCM435
BAG
4.0
CAP-ETPB5-8
CAP-ETPB5-8
YES
SCM435
BAG
5.0
CAP-ETPB6-10
CAP-ETPB6-10
YES
SCM435
BAG
6.0
CAP-ETPB8-15
CAP-ETPB8-15
YES
SCM435
BAG
8.0
PETP2-4
PETP2-4
YES
SUS304
PCS
2.0
PETP2.5-5
PETP2.5-5
YES
SUS304
PCS
2.5
PETP3-5
PETP3-5
YES
SUS304
PCS
3.0
PETP4-6
PETP4-6
YES
SUS304
PCS
4.0
PETP5-8
PETP5-8
YES
SUS304
PCS
5.0
PETP6-10
PETP6-10
YES
SUS304
PCS
6.0
PETP8-15
PETP8-15
YES
SUS304
PCS
8.0
CAP-PETP2-4
CAP-PETP2-4
YES
SUS304
BAG
2.0
CAP-PETP2.5-5
CAP-PETP2.5-5
YES
SUS304
BAG
2.5
CAP-PETP3-5
CAP-PETP3-5
YES
SUS304
BAG
3.0
CAP-PETP4-6
CAP-PETP4-6
YES
SUS304
BAG
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表