카탈로그: cpc Europa
생성됨: 24.07.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
cpc Europa
ERC 25 MN-R - Linear guide
cpc Europa
Linear Guide
Standard 4-Row Ball Bearing Linear Guide
ARC HRC 25
Powered by
CAD모델 선택
{cpc/linear_guide/standard_4_row_ball_bearing/arc_hrc_25/erc_mnr_asmtab.prj},{NB=ERC25MN-R-B1-VC-N-81.2L-7.5-13.7-(40.6-0-0-0)},{RT=},{SIZE=25},{ST=B},{BQ=1},{LSP=},{BC=},{PC=VC},{RL=81.2},{PA=},{P1=7.5},{AG=N},{POS1=40.6},{POS2=0},{POS3=0},{POS4=0},{H=36},{W2=12.5},{W1=23},{H1=23},{P=60},{DXDXG1=11x7x9},{D=11.0},{DD=7.0},{G1=9.0},{W=48},{L=81.2},{L1=62.2},{H2=30},{P1X=35},{P2X=35},{P22=17.5},{P3=35},{MXG2=M6x9},{NDM=6.000},{G2=9.0},{M1=-},{T=12},{T1=8},{N1=M6x7,5},{NDM1=6},{N1L=7.5},{N2=M3x6,5},{NDM2=3},{N2L=6.5},{N3=P4},{NDM3=4},{E=12},{S1=8},{S2=12.3},{S3=16.6},{S4=17.6},{C=24.8},{C0=42.5},{MR0=540},{MP0=385},{MY0=385},{BW=445},{RW=3020},{VERS=3.000},{X=MN-R},{PPATH=../parts/ercr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MOD
Model Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
P2
End hole pitch
[mm]
H
[mm]
W2
[mm]
W1
[mm]
H1
[mm]
P
[mm]
DXDXG1
Dxdxg1
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H2
h2
[mm]
P1X
[mm]
P2X
[mm]
P22
P2X/2
[mm]
P3
[mm]
MXG2
Mxg2
[mm]
T
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
N3
ⁿ/ₐ
E
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
RW
Rail Weight
[g/m]
ERC25MN-R-B1-VC-N-81.2L-7...
ERC25MN-R
25
13.700
36
12.5
23
23
60
11x7x9
48
81.2
62.2
30
35
35
17.5
35
M6x9
12
M6x7,5
M3x6,5
P4
12
8
12.3
16.6
17.6
3020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성