피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
EPACT TEXP
Toshiba
Low Voltage General Purpose
CT - 'Value Driven'
TEXP Footed
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/low_voltage_gp/ct/texp_footed/texp_footed_epact.prj},{NB=0206XPEA21A-P-F1-Bottom},{HP=20},{RP=6},{EC=TEXP},{VG=A},{FQ=60},{ET=Epact Efficiency},{MT=Footed},{SF=Purchased},{MP=F1},{LO=Bottom},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{MD=Select for Motor Data}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MN
Model Number
ⁿ/ₐ
HP
Horse Power
ⁿ/ₐ
FS
Frame Size
ⁿ/ₐ
FT
Fan Type
ⁿ/ₐ
EC
Enclosure
ⁿ/ₐ
PC
Product Family
ⁿ/ₐ
FQ
Frequency
ⁿ/ₐ
ET
Efficiency Type
ⁿ/ₐ
MT
Mounting
ⁿ/ₐ
SH
Shaft
ⁿ/ₐ
SF
Suffix
ⁿ/ₐ
0016XPEA21A-P
0016XPEA21A-P
1
145T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
Y156XPEA21A-P
Y156XPEA21A-P
1.5
182T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0026XPEA21A-P
0026XPEA21A-P
2
184T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0036XPEA21A-P
0036XPEA21A-P
3
213T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0056XPEA21A-P
0056XPEA21A-P
5
215T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
Y756XPEA21A-P
Y756XPEA21A-P
7.5
254T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0106XPEA21A-P
0106XPEA21A-P
10
256T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0156XPEA21A-P
0156XPEA21A-P
15
284T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0206XPEA21A-P
0206XPEA21A-P
20
286T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0256XPEA21A-P
0256XPEA21A-P
25
324T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0306XPEA21A-P
0306XPEA21A-P
30
326T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0406XPEA21A-P
0406XPEA21A-P
40
364T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0506XPEA21A-P
0506XPEA21A-P
50
365T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0606XPEA21A-P
0606XPEA21A-P
60
404T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
0756XPEA21A-P
0756XPEA21A-P
75
405T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
1006XPEA21A-P
1006XPEA21A-P
100
444T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
1256XPEA21A-P
1256XPEA21A-P
125
445T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
1506XPEB21A-P
1506XPEB21A-P
150
447T
6 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
2004XPEB21A-P
2004XPEB21A-P
200
447T
4 Pole (bi)
TEXP
Dual Label (Class I & II)
60
Epact Efficiency
Footed
T Shaft
Purchased
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EPACT CT TEFC
Toshiba
16.05.2013
TLS - TRUE LINE STUD
WITTE
18.10.2021
CLUWRGWBHA - CLAMP UNIT WITH RACHET GRIP WITH BALL-HEIGHT ADJUSTMENT
WITTE
18.10.2021
CS2R - COUPLING SINGLE 2ROW
WITTE
18.10.2021
. - Differential washer
WITTE
18.10.2021
EQPIII TEFC
Toshiba
16.05.2013
SAF - Flanged Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
EPACT ODP
Toshiba
16.05.2013
EQP Global 841
Toshiba
16.05.2013
NRL - Worm reduction unit with input shaft and torque limiter
Motovario
15.03.2023
EQP Global SD
Toshiba
16.05.2013
EPACT C-FACE
Toshiba
16.05.2013
Explosion Proof
Toshiba
16.05.2013
EQP Global 840
Toshiba
16.05.2013
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성