EPA - Washers, Shims (1 hole for shaft)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/epa.prj},{NB=EPA6008},{TYPE=EPA},{MA=S45C},{ROHS=YES},{D=60},{D1=9.0},{T=6},{DIMD1=8},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
MA
Material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
EPA2506
EPA2506
S45C
YES
25
6.6
3
EPA2806
EPA2806
S45C
YES
28
6.6
3
EPA3006
EPA3006
S45C
YES
30
6.6
4
EPA3206
EPA3206
S45C
YES
32
6.6
4
EPA3208
EPA3208
S45C
YES
32
9.0
4
EPA3508
EPA3508
S45C
YES
35
9.0
5
EPA3808
EPA3808
S45C
YES
38
9.0
5
EPA4008
EPA4008
S45C
YES
40
9.0
5
EPA4508
EPA4508
S45C
YES
45
9.0
5
EPA4510
EPA4510
S45C
YES
45
11.0
5
EPA5008
EPA5008
S45C
YES
50
9.0
5
EPA5010
EPA5010
S45C
YES
50
11.0
5
EPA5510
EPA5510
S45C
YES
55
11.0
6
EPA5512
EPA5512
S45C
YES
55
13.0
6
EPA6008
EPA6008
S45C
YES
60
9.0
6
EPA6010
EPA6010
S45C
YES
60
11.0
6
EPA6508
EPA6508
S45C
YES
65
9.0
6
EPA6510
EPA6510
S45C
YES
65
11.0
6
EPA2506S
EPA2506S
SUS304
YES
25
6.6
3
EPA2806S
EPA2806S
SUS304
YES
28
6.6
3
EPA3006S
EPA3006S
SUS304
YES
30
6.6
4
EPA3206S
EPA3206S
SUS304
YES
32
6.6
4
EPA3208S
EPA3208S
SUS304
YES
32
9.0
4
EPA3508S
EPA3508S
SUS304
YES
35
9.0
5
EPA3808S
EPA3808S
SUS304
YES
38
9.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성