EPA - 華司墊片 (軸用 1孔)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/epa.prj},{NB=EPA6008},{TYPE=EPA},{MA=S45C},{ROHS=YES},{D=60},{D1=9.0},{T=6},{DIMD1=8},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
EPA2506
EPA2506
S45C
YES
25
6.6
3
EPA2806
EPA2806
S45C
YES
28
6.6
3
EPA3006
EPA3006
S45C
YES
30
6.6
4
EPA3206
EPA3206
S45C
YES
32
6.6
4
EPA3208
EPA3208
S45C
YES
32
9.0
4
EPA3508
EPA3508
S45C
YES
35
9.0
5
EPA3808
EPA3808
S45C
YES
38
9.0
5
EPA4008
EPA4008
S45C
YES
40
9.0
5
EPA4508
EPA4508
S45C
YES
45
9.0
5
EPA4510
EPA4510
S45C
YES
45
11.0
5
EPA5008
EPA5008
S45C
YES
50
9.0
5
EPA5010
EPA5010
S45C
YES
50
11.0
5
EPA5510
EPA5510
S45C
YES
55
11.0
6
EPA5512
EPA5512
S45C
YES
55
13.0
6
EPA6008
EPA6008
S45C
YES
60
9.0
6
EPA6010
EPA6010
S45C
YES
60
11.0
6
EPA6508
EPA6508
S45C
YES
65
9.0
6
EPA6510
EPA6510
S45C
YES
65
11.0
6
EPA2506S
EPA2506S
SUS304
YES
25
6.6
3
EPA2806S
EPA2806S
SUS304
YES
28
6.6
3
EPA3006S
EPA3006S
SUS304
YES
30
6.6
4
EPA3206S
EPA3206S
SUS304
YES
32
6.6
4
EPA3208S
EPA3208S
SUS304
YES
32
9.0
4
EPA3508S
EPA3508S
SUS304
YES
35
9.0
5
EPA3808S
EPA3808S
SUS304
YES
38
9.0
5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表