Enorm 2-STEEL-TIN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
G
EMUGE-STEEL
Enorm
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/g/emuge-steel/enorm/enorm202-steel-tin.prj},{NB=C0501400.4037},{SHA256=gwERnm8qnSNWjpWkoF2oPJV31jjujv5tl1vHtH/Ylac=},{INAME=C0501400_4037_gen},{NAME=C0501400_4037_gen},{DOC=enorm202-steel-tin/c0501400_4037.pdf},{J21=C0501400.4037},{J22=En.2-STEEL-TIN},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 5156},{J6=ZYL01202105},{A1=G},{A21=16.662},{A22=0.375},{A24=3/8},{A3=1.337},{A4=19},{A8=9.0},{B3=100},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=120},{C3=12},{C31=h9},{D2=R},{D7=0.083},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=TIN},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-steel-tin/c0501400_4037.dxf},{XML=enorm202-steel-tin/c0501400_4037.xml},{CSV=enorm202-steel-tin/c0501400_4037.csv},{STP=enorm202-steel-tin/c0501400_4037_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0501400.4035
C0501400.4035
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL00702105
G
9.728
0.125
1/8
0.907
28
5.5
90
ZYL
21
70
7
h9
R
0.025
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4036
C0501400.4036
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01102105
G
13.157
0.250
1/4
1.337
19
9.0
100
ZYL
21
110
11
h9
R
0.067
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4037
C0501400.4037
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01202105
G
16.662
0.375
3/8
1.337
19
9.0
100
ZYL
21
120
12
h9
R
0.083
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4038
C0501400.4038
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01602105
G
20.955
0.500
1/2
1.814
14
12.0
125
ZYL
21
160
16
h9
R
0.181
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4039
C0501400.4039
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL01802105
G
22.911
0.625
5/8
1.814
14
14.5
125
ZYL
21
0180
18
h9
R
0.227
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4040
C0501400.4040
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02002105
G
26.441
0.750
3/4
1.814
14
16.0
140
ZYL
21
0200
20
h9
R
0.318
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
C0501400.4042
C0501400.4042
En.2-STEEL-TIN
E
1
HSSE
DIN 5156
ZYL02502105
G
33.249
1.000
1
2.309
11
20.0
160
ZYL
21
0250
25
h9
R
0.572
R
C
HSS-E
0
TIN
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성