피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
Three Or Above Ports Valve
AirTAC
Pneumatic equipment
Valves
Powered by
CAD모델 선택
3V1 Series (3/2 Way)
21.07.2022
3V100 Series (3/2 Way)
21.07.2022
3V2,3V3 Series (3/2 Way)
13.05.2020
3V200 Series (3/2 Way)
21.07.2022
3V2M Series (3/2 Way)
21.07.2022
3V300 Series (3/2 Way)
21.07.2022
4V100 Series (5/2 5/3 Way)
21.07.2022
4V200 Series (5/2 5/3 Way)
21.07.2022
4V300 Series (5/2 5/3 Way)
21.07.2022
4V400 Series (5/2 5/3 Way)
21.07.2022
5V Series
21.07.2022
6d_series
17.01.2024
6hv_series
13.05.2020
6tv_series
19.07.2022
6v_series
21.07.2022
7v_series
17.01.2024
cpv10_series
19.07.2022
CPV15 Series
21.07.2022
ISO Standard solenoid valve(ESV200 Series)
13.05.2020
ISO Standard solenoid valve(ESV300 Series)
13.05.2020
ISO Standard solenoid valve(ESV400 Series)
13.05.2020
ISO Standard solenoid valve(ESV600 Series)
13.05.2020
Manifold
21.07.2022
NAMUR(4M) Series (5/2 Way)
21.07.2022
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.